導電性接着剤

当社の導電性接着剤製品群は、RFI/EMI シールドおよび接地ソリューションを提供します。これらは、高密度に導電性粒子を充填した接着剤で構成され、強力で効果的な導電性接着剤となっています。

単一部品 RTV(室温加硫)導電性シリコーンは、銀めっきアルミニウム、銀めっき銅、ニッケルめっきグラファイトなどの幅広い充填剤でご用意しています。  これらは、2 つの部品間の薄型接合剤として使用されるように設計されています。大規模なギャップ修復用にコーキング剤も提供しています。2 成分銀充填導電性エポキシ システムも利用できます。

材料

  • 単一部品 RTV シリコーンおよび以下のような各種導電性充填剤を使用した二液型エポキシ
  • 銀添着エポキシ接着剤
  • 銀めっきアルミニウム添着 RTV シリコーン
  • 銀めっき銅添着 RTV シリコーン
  • ニッケルめっきグラファイト添着 RTV シリコーン

用途

  • 電子アセンブリ用の振動抵抗性および/または耐衝撃性シーラント/接着剤。
  • 異なる熱膨張係数を持つ材料の電気接続/接合、すなわち取り付けシールド済みウィンドウ、EMI シールドおよび環境シーリング(IP68 対応可能)。
  • ESD 制御/接地。
  • 構造接着剤 - 金属アセンブリの恒久的結合に使用可能。
  • 機械的固定やはんだを使用しない、部品の電気接続。