医療機器の小型化に伴い、レーザー切断および溶接は医療機器の製造の重要な方法として確立されています。これらの方法は複雑ですが、金属やポリマーなどの材料を扱う際に、ステアリング、リーチ、柔軟性の向上のような機能を追加するために不可欠なプロセスです。このウェビナーでは、試作品の製作から自動化された大量生産まで、複雑な金属部品の切断と溶接における TE のレーザー加工能力について説明します。
金属チューブ
TE Connectivity は、MicroGroup の買収により、外科用、インターベンショナル、その他の医療機器用途向けの小径/薄肉チューブの大手サプライヤーとなりました。さまざまなステンレス鋼合金で作られた溶接チューブおよびシームレス チューブを世界最大級の膨大な在庫から迅速に出荷いたします。
材料および仕様
材料
ステンレス鋼グレード
| グレード | 材料 |
|---|---|
| 304 | ステンレス鋼製チューブ: 良好な耐腐食性: 成形性に優れ、容易に溶接できる、最も広く使用されているステンレス鋼です。 |
| 304L | ステンレス鋼製チューブ: 良好な耐腐食性: 標準の 304 ステンレス鋼よりも溶接能力が優れています。 |
| 316 | ステンレス鋼製チューブ: 優れた耐腐食性: 304 ステンレス鋼よりも高温で高い強度を発揮します。 |
| 316L | ステンレス鋼製チューブ: 優れた耐腐食性: 標準の 316 ステンレス鋼よりも溶接能力が優れています。 |
| その他のグレードと材料 | その他のステンレス鋼チューブ合金やその他の材料の在庫状況については、当社までお問い合わせください。 |
注文情報
注文情報
- 材料: 「材料」の指定は必須で、1 から 4 までの任意の桁数 (テキストや数字) を含めることができます。
- 公差レベル: 「公差レベル」はフラクショナル チューブ用です。F1 または F2 を指定してください。
- 公称 OD: 「OD」(外径) の指定は必須で、2 桁から 4 桁の数字を含める必要があります (例: 0.032 インチ = 0032、5 mm = 05)。
- X 記号: ほとんどのサイズで、この位置に「X 記号」を含める必要があります。
- 公称肉厚: ほとんどのサイズで「肉厚」の指定は必須で、3 桁の数字を含める必要があります。(.006″ = 006, .035″ = 035)
- 製造タイプ (WD または SL): 溶接 (WD) またはシームレス (SL) 材料の指定が必要です。
- カテゴリ: 「カテゴリ」の指定は必須で、次のような 1 桁のテキストを含める必要があります。
- F = フラクショナル
- H = 皮下
- M = メトリック
- P = パイプ
- B = バーまたはワイヤ
カスタム オーダー、オンライン ストアで入手できない製品、カスタムの長さ、大量注文については、+1 800-255-8823 (+1 800-ALL-TUBE) にお電話いただくか、こちらから見積もりをご依頼ください。
製造拠点
技術リソース
レーザー加工のイノベーション - デバイス トーク ウェビナー
55 分
金属工学 // 医療機器の未来を拓く新しい合金の選択肢
20 分
自社の製品で医師の自信を高め、患者のリスクを軽減し、収益を最大化できるとしたら、そうしたいと思いませんか? このウェビナーでは、インターベンショナル カーディオロジー、神経介入、および内視鏡デバイス ソリューションに適したさまざまな新しい合金手法について探ります。カテーテル性能の最適化、キンク耐性の向上、より簡単なデバイス ナビゲーションを可能にする材料の詳細、それぞれの合金の技術的な利点や課題を明らかにします。
e
e
e