荷重センサ
TE Connectivity は、電気機械的な飛行制御、検査・計測機器、中量から大量生産向けの OEM ロード セルなど、高性能または独自の実装を必要とする用途向けの荷重センサを設計・製造しています。独自のピエゾ抵抗シリコンひずみゲージ (Microfused) 技術に基づく当社のセンサは、耐久性と長期安定性を超低コストのパッケージで提供します。
現代社会において安全性、性能、品質を確保するには、正確な力測定がきわめて重要です。 ロード セルは、現代のインフラにおいて信頼性の高い測定を行うために不可欠な役割を果たします。橋梁にかかる構造荷重の監視から製造ロボットの制御まで、ロード セルは、信頼性、正確性、精度が重要となる数え切れない用途に欠かせないものとなっています。