様々な電源入力のニーズに対応するインレット フィルタ

あらゆる電気/電子デバイスには接続部があり、それぞれが電磁干渉(EMI)の発生源となる可能性を内包しています。Schaffner は現在、TE Connectivity の傘下にあります。TE 製の Schaffner および Corcom EMC フィルタとアクセサリは、電磁干渉の抑制に役立ちます。Corcom フィルタは、UL、CSA、VDE などの主要安全機関で認可済みです。また EMI に関する国際規格は煩雑に改定されるため、設計者は絶えずデザインをレビューする必要があります。

TE の多機能インレット フィルタは、単一の機械的ソリューションで様々な電源入力のニーズに対応します。各シリーズとも、市場の要件に対応できるよう、複数の異なる構成をサポートしています。当社の部品は、感受性の制御と放射適合の両方に対応しています。IEC ソケットは、フィルタリング付きとフィルタリングなしがあります。TE の電源入力モジュールは、スイッチおよび/またはヒューズで追加機能を提供します。