IoT 向けワイヤレス センサ
TE Connectivity(TE)のワイヤレス IoT センサは、Bluetooth® Low Energy(低消費電力 Bluetooth)(BLE)および LoRaWAN® 通信プロトコルを活用し、短距離通信および長距離通信の双方に対応するソリューションを提供します。TE のワイヤレス振動、湿度、圧力 センサの製品ラインアップは、遠隔地および産業用途向けに設計されています。
過酷かつ危険な環境向けに設計・認証された これらの堅牢なセンサは、送信しきい値を設定可能とすることで、メンテナンス作業および現地対応を最小限に抑えながら、長期の動作寿命を実現します。TE のワイヤレス センサは、公共インフラ、データ センター、農業環境、産業用 空調設備、石油およびガス用途など、スペースに制約があり要求の厳しい産業環境に適しています。
注目のシリーズ
TE Connectivity の N シリーズ ワイヤレス センサ は、5xxxN、6xxxN、8xxxN の各製品群を含み、最小限のセットアップ作業で信頼性の高いモニタリングを実現するよう設計されています。実環境での厳しい使用を想定して設計されたこれらのセンサは、堅牢なワイヤレス通信、迅速な設定、産業グレードの耐久性を兼ね備え、複雑さを抑えながら運用の継続を支援します。
8xxxN ワイヤレス振動センサ
85x1N(Bluetooth)および 89x1N(LoRaWAN)のワイヤレス振動センサは、最大 10 kHz の優れた分解能を提供します。過酷な環境を想定して設計された 8xxxN の両モデルは、IP66/67 の保護等級を備え、ATEX、NEC & CSA、CE & FCC の各認証を取得しています。長寿命バッテリーおよび高安定性圧電コア設計の組み合わせにより、メンテナンスを最小限に抑えつつ、長期にわたる高い安定性を実現します。産業標準の取り付け方式と互換性があり、既存設備や新規機械への設置も容易です。
6xxxN ワイヤレス圧力トランスデューサ
65xxN モデル(Bluetooth)および 69xxN モデル(LoRaWAN)は、産業用 モニタリングの課題に対し、実用的かつ効率的なソリューションを提供します。これらのコンパクトなセンサは、狭いスペースや多様な環境にも容易に設置できます。広範な圧力範囲への対応により、システム 統合を効率化し、用途別に最適化された複数のセンサを集約することが可能です。定期的な状態監視向けに設計された 65xxN および 69xxN モデルは、幅広い 検知機能、長寿命バッテリー、堅牢なセキュリティを、保守性に配慮した構成で提供します。
5xxxN ワイヤレス湿度センサ
55xxN モデル(Bluetooth)および 59xxN モデル(LoRaWAN)のワイヤレス IoT 湿度センサは、湿度レベルをリアルタイムで監視可能なデータを収集し、計画外 ダウンタイムの削減に貢献します。