電動化の進展により、エンジニアは EMI に関する課題への対応を求められています。内燃機関に代わる技術を推進する政府の取り組みが、自動車の電動化を加速させています。 電気自動車は、その設計上、限られた空間内に多数の電気部品を搭載しています。電気自動車のバッテリーは、EMI の発生源となり得る要素のひとつです。完全電気自動車では、2 つのバッテリーパック(駆動用および補助用)、DC/DC コンバータ、およびその他のシステム部品の間に電磁界が発生します。ハイブリッド電気自動車、プラグイン ハイブリッド電気自動車、および燃料電池電気自動車などのその他の電気自動車も補助バッテリーを搭載しているため、EMI の影響を受けやすくなります。電気自動車向け EMI シールドを検討する際、エンジニアはバッテリーに伴う発熱や可燃性についても考慮する必要があります。非電気自動車と同様に、電気自動車にもナビゲーション システムや先進運転支援システム(ADAS)などの安全関連アプリケーションが搭載されるケースが増えています。これらも継続的な RF 信号に依存しているため、EMI の影響を受ける領域がさらに増加しています。

EMI シールドのレベル

設計工学の観点から、EMI シールドは筐体からモジュール、PCB に至るまで、すべてのレベルで検討する必要があります。 ‌ファラデー ケージは、電磁放射が特定領域へ侵入または流出することを防ぐ保護構造であり、各レベルにおける EMI シールドの重要な構成要素です。

筐体レベル

あらゆるレベルの筐体における EMI シールドでは、筐体内部から発生する信号を減衰させるためにファラデー ケージが使用されます。これにより、信号の漏洩による周辺機器への干渉を最小限に抑え、外部からの干渉が筐体内へ侵入することも防止できます。

モジュール レベル

モジュール レベルのシールドとは、電子機器の筐体内にあるドライブやディスプレイなどのアクティブ部品を内部干渉から保護するためのシールドを指します。

PCB レベル

PCB レベルのシールドは、たとえば集積回路などの個々の部品をシールド缶で覆い、それらの部品専用の小型ファラデー ケージを形成するものを指します。

EMI シールド ソリューションのインフォグラフィック

充電ソリューション

DC 充電

EV 充電

世界が e モビリティへの移行を進める中、充電インフラに対する需要は高まり続けており、日常生活の一部となりつつあります。自宅や職場で自動車を充電するには、標準的な交流(AC)家庭用充電ユニットおよび職場用充電ユニットが必要です。AC 充電ユニットはコスト効率に優れ、高い柔軟性を持って設置できます。  直流(DC)充電ステーションでは、最短 30 分程度での急速充電が可能です。EV の世界的な急成長により、より高速で、安全性が高く、小型で柔軟な充電インフラの開発が求められており、世界中のエンジニアに新たな設計課題をもたらしています。

さらに詳しく

ADAS システム

ADAS データ モジュール

ADAS データ モジュール

ADAS カメラ

ADAS カメラ

ADAS レーダー

ADAS レーダー

ADAS

電磁干渉(EMI) および無線周波数干渉(RFI)は、電子信号の完全性および強度に悪影響を及ぼし、高感度通信システムおよびデバイスにおける動作中断や性能低下を引き起こす可能性があります。先進運転支援システム(ADAS)において、EMI は重大な安全上の懸念事項となります。これらの問題を軽減するためには、堅牢なエンジニアリング設計が不可欠です。

さらに詳しく
適切な EMI ガスケットの選び方:シールド性と性能を確保する
Play video
動画(英語)
適切な EMI ガスケットの選び方:シールド性と性能を確保する
動画(英語)