EMI シールド サンプル

TE.com で試用対象製品を検索し、無料の製品サンプルをご請求いただけます。

サンプルのご請求

以下のリストから製品を選択し、カートに追加するだけで、無料サンプルを直接お届けします。

迅速かつ簡単

TE.com で試用対象製品を検索し、無料の製品サンプルをご請求いただけます。

 

  • 簡単な検索 - 以下のリストからお選びください。
  • 無料サンプルを迅速にお届け - 世界 62 か国へ最短 3 日で配送します。送料・税金・関税は TE が負担します(法令で認められる場合)。
  • 登録が必要 - 右上の「リソース」リンクからアカウントを作成してください。

導電性エラストマ

導電性エラストマは、非常に伝導性の高い粒子(銀めっきアルミニウム、銀めっき銅、ニッケルめっきグラファイト、純ニッケル)を含むシリコーンまたはフルオロシリコーンで作られています。押し出し成形プロファイル、「O」リング、成形済みコンポーネント、ダイ カット ガスケット用のフラット シートとして使用できます。導電性エラストマは幅広い温度範囲に対応し、圧縮永久歪みに対する耐性があります。フルオロシリコーンは燃料油や溶剤に対する耐性は非常に優れています。

無料サンプルを請求する

型番
型番詳細
材料
2421687-1
SNG シート(50 mm 四方 × 1.2 mm)サンプル シリコーン シート
2421688-1 SNG シート(50 mm 四方 × 1.6 mm)サンプル シリコーン シート
2421689-1 SSA シート(50 mm 四方 × 0.8 mm)サンプル シリコーン シート
2421690-1 SSA シート(50 mm 四方 × 1.2 mm)サンプル シリコーン シート
2421691-1 SSA シート(50 mm 四方 × 1.6 mm)サンプル シリコーン シート
2421692-1 FNG シート(50 mm 四方 × 0.8 mm)サンプル フルオロシリコーン シート
2421693-1 FNG シート(50 mm 四方 × 1.2 mm)サンプル フルオロシリコーン シート
2421694-1 FNG シート(50 mm 四方 × 1.6 mm)サンプル フルオロシリコーン シート
2421695-1 FSA シート(50 mm 四方 × 0.8 mm)サンプル フルオロシリコーン シート
2421696-1 FSA シート(50 mm 四方 × 1.2 mm)サンプル フルオロシリコーン シート
2421697-1 FSA シート(50 mm 四方 × 1.6 mm)サンプル フルオロシリコーン シート

配向ワイヤ

最大 140 平方センチの垂直に配向されたモネルまたはアルミニウム電線が実装されたソリッドおよびスポンジ シリコーン。優れたシールド性能と対電磁気保護(EMP)生存性を備えており、環境的密閉も実現します。お客様の設計に合わせて、薄板材、ストリップ、ダイ カットとして利用でき、大型の額縁ガスケット用の加工も容易です。また、粘着裏地、過度の圧縮を防ぐための圧縮ストップやカラーとして使用することもできます。

無料サンプルを請求する

型番
型番詳細
材料
2421699-1 モネル ワイヤ 40 Sh シリコーン 50 mm 四方 × 1.6 mm シリコーン バインダー入りモネル ワイヤ
2421701-1 モネル ワイヤ 40 Sh シリコーン 50 mm 四方 × 2.4 mm シリコーン バインダー入りモネル ワイヤ
2421703-1 アルミニウム ワイヤ 40 Sh シリコーン 50 mm 四方 × 1.6 mm シリコーン バインダー入りアルミニウム ワイヤ
2421704-1 アルミニウム ワイヤ 40 Sh シリコーン 50 mm 四方 × 2.4 mm シリコーン バインダー入りアルミニウム ワイヤ
2421705-1 モネル ワイヤ 20 Sh シリコーン 50mm 四方 × 0.8 mm シリコーン バインダー入りモネル ワイヤ
2421706-1 モネル ワイヤ 20 Sh シリコーン 50 mm 四方 × 1.6 mm シリコーン バインダー入りモネル ワイヤ
2421707-1 モネル ワイヤ 20 Sh シリコーン 50 mm 四方 × 2.4 mm シリコーン バインダー入りモネル ワイヤ
2421708-1 アルミニウム ワイヤ 20 Sh シリコーン 50 mm 四方 × 0.8 mm シリコーン バインダー入りアルミニウム ワイヤ
2421709-1 アルミニウム ワイヤ 20 Sh シリコーン 50 mm 四方 × 1.6 mm シリコーン バインダー入りアルミニウム ワイヤ
2421710-1 アルミニウム ワイヤ 20 Sh シリコーン 50 mm 四方 × 2.4 mm シリコーン バインダー入りアルミニウム ワイヤ
2421711-1 モネル ワイヤ 50 Sh フルオロシリコーン 50mm 四方 × 0.8 mm シリコーン バインダー入りモネル ワイヤ
2421712-1 モネル ワイヤ 50 Sh フルオロシリコーン 50 mm 四方 × 1.6 mm シリコーン バインダー入りモネル ワイヤ
2421713-1 モネル ワイヤ 50 Sh フルオロシリコーン 50 mm 四方 × 2.4 mm シリコーン バインダー入りモネル ワイヤ
2421714-1 アルミニウム ワイヤ 50 Sh フルオロシリコーン 50 mm 四方 × 0.8 mm シリコーン バインダー入りアルミニウム ワイヤ
2421715-1 アルミニウム ワイヤ 50 Sh フルオロシリコーン 50 mm 四方 × 1.6 mm シリコーン バインダー入りアルミニウム ワイヤ
2421716-1 アルミニウム ワイヤ 50 Sh フルオロシリコーン 50 mm 四方 × 2.4 mm シリコーン バインダー入りアルミニウム ワイヤ

ニット ワイヤ メッシュ

ニット ワイヤ メッシュ ガスケットは極めてコスト効率の高い EMI ガスケットを提供し、磁場・電場の高いシールド性能を実現します。Kemtron ニットには、4 線式タイプ、モネル、ステンレス鋼、アルミニウム、錫めっき銅クラッド鋼があります。ニット ワイヤ メッシュ ガスケットは、ソリッド メッシュとして、または環境シールの有無にかかわらず連続した長さでエラストマ芯材に巻き付けて、またはカスタム設計に合わせて加工してご提供できます。

無料サンプルを請求する

型番
型番詳細
材料
2423773-1 丸形モネル 直径 2.4 長さ 0.25 m モネル合金 400 ワイヤ
2423774-1 丸形モネル 直径 3.2 長さ 0.25 m モネル合金 400 ワイヤ
2423776-1 丸形モネル 直径 4.8 長さ 0.25 m モネル合金 400 ワイヤ
2423777-1 丸形 TCS 直径 2.4 長さ 0.25 m 錫めっき銅クラッド鋼
2423778-1 丸形 TCS 直径 3.2 長さ 0.25 m 錫めっき銅クラッド鋼
2423779-1 丸形 TCS 直径 4.8 長さ 0.25 m 錫めっき銅クラッド鋼
2423780-1 丸形 SS 直径 2.4 長さ 0.25 m ステンレス鋼
2423781-1 丸形 SS 直径 3.2 長さ 0.25 m ステンレス鋼
2423782-1 丸形 SS 直径 4.8 長さ 0.25 m ステンレス鋼
2423783-1 長方形モネル 2.4 × 4.8 長さ 0.25 m モネル合金 400 ワイヤ
2423784-1 長方形モネル 3.2 × 3.2 長さ 0.25 m モネル合金 400 ワイヤ
2423785-1 長方形モネル 3.2 × 6.4 長さ 0.25 m モネル合金 400 ワイヤ
2423786-1 長方形 TCS 2.4 × 4.8 長さ 0.25 m 錫めっき銅クラッド鋼
2423787-1 長方形 TCS 3.2 × 3.2 長さ 0.25 m 錫めっき銅クラッド鋼
2423788-1 長方形 TCS 3.2 × 6.4 長さ 0.25 m 錫めっき銅クラッド鋼
2423789-1 長方形 SS 2.4 × 4.8 長さ 0.25 m ステンレス鋼
2423790-1 長方形 SS 3.2 × 3.2 長さ 0.25 m ステンレス鋼
2423791-1 長方形 SS 3.2 × 6.4 長さ 0.25 m ステンレス鋼
2423792-1 平形バンデージ モネル 12.7 長さ 0.25 m モネル合金 400 ワイヤ
2423793-1 平形バンデージ モネル 25.4 長さ 0.25 m モネル合金 400 ワイヤ
2423794-1 平形バンデージ モネル 50.8 長さ 0.25 m モネル合金 400 ワイヤ
2423795-1 平形バンデージ TCS 12.7 長さ 0.25 m 錫めっき銅クラッド鋼
2423796-1 平形バンデージ TCS 25.4 長さ 0.25 m 錫めっき銅クラッド鋼
2423797-1 平形バンデージ TCS 50.8 長さ 0.25 m 錫めっき銅クラッド鋼
2423798-1 平形バンデージ SS 12.7 長さ 0.25 m ステンレス鋼
2423799-1 平形バンデージ SS 25.4 長さ 0.25 m ステンレス鋼
2423800-1 平形バンデージ SS 50.8 長さ 0.25 m ステンレス鋼
2423802-1 ツイン丸形 + フィン付きモネル 直径 3.2 幅 25.4 長さ 0.25 m モネル合金 400 ワイヤ
2423803-1 ツイン丸形 + フィン付きモネル 直径 4.8、幅 25.4 長さ 0.25 m モネル合金 400 ワイヤ
2423804-1 ツイン丸形 + フィン付きモネル 直径 6.4 幅 25.4 長さ 0.25 m モネル合金 400 ワイヤ
2423805-1 ツイン丸形 + フィン TCS 直径 3.2 幅 25.4 長さ 0.25 m 錫めっき銅クラッド鋼
2423806-1 ツイン丸形 + フィン TCS 直径 4.8 幅 25.4 長さ 0.25 m 錫めっき銅クラッド鋼
2423808-1 ツイン丸形 + フィン TCS 直径 6.4 幅 25.4 長さ 0.25 m 錫めっき銅クラッド鋼
2423809-1 丸形シリコーン スポンジ芯 直径 2.4 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付きモネル合金
2423810-1 丸形シリコーン スポンジ芯 直径 3.2 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付きモネル合金
2423811-1 丸形シリコーン スポンジ芯 直径 4.8 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付きモネル合金
2423812-1 丸形シリコーン スポンジ芯 直径 6.4 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付きモネル合金
2423813-1 丸形シリコーン スポンジ芯 TCS 直径 2.4 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付き錫めっき銅クラッド鋼
2423814-1 丸形シリコーン スポンジ芯 TCS 直径 3.2 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付き錫めっき銅クラッド鋼
2423815-1 丸形シリコーン スポンジ芯 TCS 直径 4.8 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付き錫めっき銅クラッド鋼
2423816-1 丸形シリコーン スポンジ芯 TCS 直径 6.4 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付き錫めっき銅クラッド鋼
2423817-1 丸形シリコーン スポンジ芯 SS 直径 2.4 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付きステンレス製
2423818-1 丸形シリコーン スポンジ芯 SS 直径 3.2 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付きステンレス製
2423819-1 丸形シリコーン スポンジ芯 SS 直径 4.8 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付きステンレス製
2423820-1 丸形シリコーン スポンジ芯 SS 直径 6.4 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付きステンレス製
2423821-1 長方形シリコーン スポンジ芯モネル 3.2 × 6.4 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付きモネル合金
2423822-1 長方形 スポンジ芯モネル 3.2 × 9.5 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付きモネル合金
2423823-1 長方形シル スポンジ芯 モネル 4.8 × 12.7 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付きモネル合金
2423824-1 長方形 スポンジ芯 TCS 3.2 × 6.4 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付き錫めっき銅クラッド鋼
2423825-1 長方形 スポンジ芯 TCS 3.2 × 9.5 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付き錫めっき銅クラッド鋼
2423826-1 長方形 スポンジ芯 TCS 4.8 × 12.7 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付き錫めっき銅クラッド鋼
2423827-1 長方形 スポンジ芯 SS 3.2 × 6.4 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付きステンレス製
2423828-1 長方形 スポンジ芯 SS 3.2 × 9.5 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付きステンレス製
2423829-1 長方形 スポンジ芯 SS 4.8 × 12.7 長さ 0.25 m シリコーン スポンジ芯付きステンレス製

EMI O リング

寸法に合わせて切り取られて両端が加硫接着された押出セクションから作られており、結合の耐久性を確保してシールの完全性を維持します。セクションと材料には、スポンジ、中空管、ソリッド、D 形状、角形などがあります。留め継ぎのある角形額縁ガスケットも同様に製作できます。

無料サンプルを請求する

型番
型番詳細
材料
2430179-1
JNS Oリング SNG 38999 シェル 9 および 10  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430180-1
JNS Oリング SNG 38999 シェル 11 および 12  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430181-1 JNS Oリング SNG 38999 シェル 13 および 14  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430182-1 JNS Oリング SNG 38999 シェル 15 および 16  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430183-1 JNS Oリング SNG 38999 シェル 17 および 18  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430184-1 JNS Oリング SNG 38999 シェル 19 および 20  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430185-1 JNS Oリング SNG 38999 シェル 21 および 22  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430186-1 JNS Oリング SNG 38999 シェル 23 および 24  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430187-1 JNS Oリング SNG 38999 シェル 25  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430188-1 JNS Oリング FNG 38999 シェル 6  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430189-1 JNS Oリング FNG 38999 シェル 8  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430190-1 JNS Oリング FNG 38999 シェル 9 および 10  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430191-1 JNS Oリング FNG 38999 シェル 11 および 12  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430192-1 JNS Oリング FNG 38999 シェル 13 および 14  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430193-1 JNS Oリング FNG 38999 シェル 15 および 16  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430194-1 JNS Oリング FNG 38999 シェル 17 および 18  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430195-1 JNS Oリング FNG 38999 シェル 19 および 20  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430196-1 JNS Oリング FNG 38999 シェル 21 および 22 ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430197-1 JNS Oリング FNG 38999 シェル 23 および 24  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)
2430198-1 JNS Oリング FNG 38999 シェル 25  ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)

EMI ベント

EMI シールド ベント パネル(attenuvent)は、アルミニウム製または鋼製のハニカムがフレームに取り付けられたものです。さまざまなシールド要件に対応するためのさまざまなハニカムの厚さや形状のアルミニウム フレーム スタイルが多数用意されています。脆弱な領域用に保護グリルと除塵フォームを利用できます。各種のめっき仕上げや塗装仕上げを指定できます。

注記:サンプルには内芯のみが含まれます。フレームは含まれません。

無料サンプルを請求する

型番
型番詳細
材料
2430352-1 ハニカム ベント ニッケルめっきグラファイト(Ni/C)

コネクタ ガスケット

TE は、標準 MIL コネクタ ガスケットを幅広く提供しています。EMI シールド、環境シーリング、ガルバニック適合性、耐燃料性/耐油性のご要望に応えるさまざまな材料の製品をご用意しています。

注記:サンプルには内芯のみが含まれます。フレームは含まれません。

無料サンプルを請求する

型番
型番詳細
材料
2452685-1
FNA シート(50 mm 四方 × 1.6 mm)サンプル
フルオロシリコーン バインダー付きニッケルめっきアルミニウム
2452660-1 SNA シート(50 mm 四方 × 0.8 mm)サンプル シリコーン バインダー付きニッケルめっきアルミニウム

免責事項

無料サンプルのご請求については、出荷前に TE Connectivity による審査および承認が必要となります。また、TE は独自の裁量により、いかなるご請求も拒否する権利を留保します。当該サンプルは「現状有姿」で提供され、いかなる保証も付帯しません。その使用および適用に関する責任は、すべてご利用者様ご自身に帰属します。技術サポートやカスタマイズ開発については、別途 TE Connectivity までお問い合わせください。