パルス変圧器
半導体のゲートを駆動するイグニッション パルス変圧器。最大 8 kV のガルバニック分離が可能です。
用途
パルス変圧器
- モーション&ドライブ
- バッテリー エネルギー貯蔵システム (BESS)
- 電気自動車インフラ (EVI)
- 換気および空調 (HVAC)
- エネルギー
 
製品の特長
パルス変圧器
- 駆動回路と電源回路のガルバニック分離
- 最大 8 kV の電圧抵抗
- 最大 3 A のイグニッション電流
- 最大 3:1:1 の巻数比
 
					   
					半導体のゲートを駆動するイグニッション パルス変圧器。最大 8 kV のガルバニック分離が可能です。