TEの幅広いアンテナ製品群には、WiFi、GPS、携帯、衛星、屋外、LTE、Bluetooth、RFID、車両などに向け設計されたアンテナを取り揃えています。 アンテナには標準設計とカスタム設計のものがあり、自動車、大量輸送車両 (鉄道など)、幅広い個人用電子機器 (モバイル デバイスやウェアラブル技術など) で使用できるように設計されています。これらのアンテナは、Bluetooth、WLAN、ZigBee などの幅広い周波数で高品質の伝送を可能にします。TEのアンテナは、近距離場/遠距離場パターン、散乱パラメータ、SAR、振動、湿度、温度衝撃、塩水噴霧、スループット、音響などの試験能力がある世界各地の施設で製造されています。また、アンテナ アセンブリも製造しています。