ガルバニック絶縁体

TE Connectivity のガルバニック絶縁体は、グランド整合性を必要とせずに入力信号を出力から電気的に絶縁し、信号変換を可能にする機能を備えています。Sense 社は、複数の信号変換器モデルを取り揃えています。

接続システム

  • ねじ込み端子:部品本体に取り付けられた圧縮型端子にワイヤを接続する、よりシンプルで経済的なシステムです。
 
  • プラグイン システム:このシステムでは、配線の接続は、片側に圧縮端子を備え、もう片側が機器に接続されるコネクタ内でワイヤ接続を行います。

製品の特長

  • 信号および電力モニタ
  • ガルバニック絶縁体
  • 信号変換器
  • リピータおよびアナログ ドライブ