バルブおよびモジュールは、産業用プロセス オートメーションにおいて相互に関連する 2 つの分野を網羅する包括的な製品カテゴリです。 これらの分野とは、バルブ制御および監視装置と、ネットワークおよび信号インフラ モジュールです。バルブ製品群には、ソレノイド バルブ、位置モニタ、デジタルおよびアナログ ポジショナ、ならびに 90 度回転型、リニア型、およびダイヤフラム バルブの自動化に使用される関連付属品が含まれます。モジュール製品群には、電源、安全バリア、ガルバニック絶縁体、I/O モジュール、分岐器、セグメント プロテクタ、ネットワーク終端装置など、現場デバイスを接続する電気およびネットワーク インフラが含まれます。これらのソリューションは、AS Interface、DeviceNet、Profibus DP PA、および Foundation Fieldbus を含むプロトコルに対応しています。すべての製品ラインは、IP65、IP66、および IP67 の保護等級を備えた防爆認証バージョンをご利用いただけます。