多様な印字フォーマットに対応する印字可能タグ
印字可能タグ マーカは、フラットな非接着式ラベルです。特に過酷な環境下において、大径ケーブルやワイヤ束の識別に使用されます。
大径ケーブルやワイヤ束を結線前後に識別するために使用する、タイラップ ケーブル マーカ タグです。 ケーブル タイを使用した装着の代表的な例には、公共交通機関、ミリタリ、航空宇宙などがあります。折りたたみタイプの台紙またはリールタイプの台紙に添付されているため、さまざまな印字フォーマットに適用できます。
印字可能タグ
-
HL 軍用グレード
HL 難燃性タイラップ ケーブル マーカー タグは、特別に開発された電子放射架橋難燃性ポリマを使用して製造されています。高い難燃性と優れた耐燃焼性を備え、主な産業用液体および軍用グレードの液体に対しても耐久性があります (品質保証規格書 RW-2513 による規定)。HL タイラップ ケーブル マーカーには、さまざまな高さと幅の組み合わせがあり、標準色以外の色も用意されています。
-
HLX - ゼロハロゲン タイラップ マーカー タグ
HLX ケーブル マーカーは、ゼロハロゲン、低発煙性、低毒性の電子放射架橋された UV 安定化ポリオレフィン シート製です。打ち抜き加工され、台紙に添付されています。製造には特別に開発された放射線架橋ポリマが使われています。難燃特性を引き出す配合により、火災が人命や資産に危険をもたらす可能性がある場所においても使用できます。
-
HLX-NEL 連続式ゼロハロゲン タイラップ マーカー タグ
HLX-NEL ケーブル マーカーは、HLX と同じ難燃性・UV 安定化材料で製造されていますが、ナローエッジ リーディング (NEL) 形式で組み立てられている点で異なります。
-
HTCM-SCE-TP 高耐熱性タイラップ マーカー タグ
HTCM-SCE-TP ケーブル マーカーは、航空機・防衛産業・衛星・半導体用途など、特に厳しい環境下での電線・ケーブル識別にも柔軟に対応できるよう設計されています。
-
CM-SCE-TP はしご状軍用グレード マーカー タグ
CM-SCE-TP ケーブル マーカーの製造には、特別に開発された放射線架橋させた難燃性ポリマを使用しています。さまざまな産業で用いられる液体・潤滑油・溶剤に対する耐久性が特に優れている、軍用グレードのケーブル マーカーです。