EMI および EMP の脅威に対する信頼性の高い保護
TE の DEUTSCH フィルタ コネクタ技術は、過酷な環境において EMI (電磁干渉) を制限し、EMP (電磁パルス) から保護すると共に、システム全体のコスト削減につながる軽量な省スペース構成を可能にします。軽量・省スペースの利点は、技術的優位性と商業的利益を兼ね備えたフィルタ付きコネクタを使用することによって実現します。DEUTSCH は、EMI (電磁干渉) および EMP (電磁パルス) 抑制を兼ね備えた、標準およびお客様仕様のコネクタ ソリューションの設計と提供において、20 年以上の経験があります。
EMI フィルタ
TE の堅牢な EMI フィルタ コネクタは、幅広い接続形態 (C、LC、CL、PI、T など) で平面コンデンサ アレイを使用しています。これらの製品は、回線ごとに指定されたフィルタ特性を備えることができます。特定の機器要件に対応する、フィルタ機能のない接地回線も合わせてご利用いただけます。
EMP フィルタ過渡保護
TVS (Transient Voltage Suppressor) ダイオードまたは MoV (Metal oxide Varistor) 部品を組み込むことにより、コネクタ内部の過渡電圧保護が可能になります。これらの EMP コネクタは、特定のシステム脅威に "回線単位で" 対処できるように設計されており、効果的な設計ソリューションを実現できます。
フィルタ コネクタア センブリの構成
-
構成シート
構成シートを使うと、最適なオプションを選ぶことができます。オプションを選択して、このページ上部の [お問い合わせ] タブをクリックしてください。最寄りの製品担当者がご連絡を差し上げます。
製品仕様書
-
MIL-DTL 38999 シリーズ I
H91 シリーズ
-
MIL-DTL 38999 シリーズ I.5
HDJ シリーズ
-
MIL-DTL 38999 シリーズ II
H92 シリーズ
-
MIL-DTL 38999 シリーズ III
H93 シリーズ
-
MIL-DTL 38999 シリーズ IV
H94 シリーズ
-
MIL-STD-38999 1.5 派生品
AS シリーズ
-
MIL-DTL-26482 シリーズ II
RR シリーズ
-
EN3646
FDBA シリーズ
-
ESC10、15 および EN2997
983 シリーズ
-
ESC11、16 および EN2997
984 シリーズ