TE Connectivity の自動車製品ラインナップには、現代の自動車の新たに発生するニーズに対応するように設計された幅広い革新的なソリューションが含まれています。 それは、電気的プラットフォームや自律型プラットフォームから、ネットワーク接続されたソフトウェア定義型の構成にまでわたります。TE が提供する接続製品は、コネクタ、端子、センサ、リレー、ケーブル アセンブリ、熱収縮チューブ、EMI シールド、高電圧コンポーネントなど多岐にわたり、過酷な自動車環境でも確実に機能するように設計されています。標準製品とカスタマイズ可能な製品との両方で、圧着、溶接、マス ターミネーションなどの幅広い結線ソリューションを提供しており、乗用車、商用車、ヘビー デューティー車両、オフロード機器の用途をサポートしています。当社のソリューションは、電源供給、データ伝送、熱管理、信号の完全性などの重要な機能を実現します。世界規模の設計、製造、実験施設に支えられ、世界中の OEM や Tier 1 サプライヤに堅牢な品質と拡張性を提供しています。