ネットワーク終端装置

DP-RT ネットワーク終端装置は、ネットワーク インピーダンスを整合させることで、通信信号の歪みに起因する通信エラーを解消します。

Profibus DP ネットワーク用終端装置

rofibus DP ネットワークでインピーダンス不整合が発生すると、信号反射を引き起こす不連続点が生じ、その反射波の振幅は不整合の大きさに比例します。この反射波は送信信号に重畳し、元の信号に深刻な歪みを生じさせ、ネットワークの再起動を引き起こす可能性があります。ネットワークの両端でインピーダンスが整合されていれば、反射の影響は排除され、ネットワークは正常に機能します。DP-RT-G ネットワーク終端装置は、ネットワーク インピーダンスを整合させる基本機能を備え、これらの通信エラーを解消します。

AS-Interface ネットワーク終端装置

ASI ネットワークの延長において、もはやリピータや電源の使用だけが唯一の解決策ではありません。パッシブ終端装置を使用することで、ネットワークを最大 200 m まで延長できます。ただし、(ASI アナライザを使用して)繰り返し送信されるテレグラム数を監視し、ネットワークを十分に検証することを推奨します。インピーダンス補償が適切であれば、これはネットワーク延長において最も経済的な選択肢となります。この終端装置は Ex mb 保護方式(樹脂充填)を採用しており、爆発性ガス雰囲気または爆発性粉じん雰囲気のゾーン 1 またはゾーン 21 での設置が可能です。