配向ワイヤ

配向ワイヤは固体シリコーン ゴムからなる平坦なシート材料で、その表面に対して垂直にモネルまたはアルミニウム製の金属ワイヤが埋め込まれています。この材料は、固体シリコーン中に最大 140 本/cm2 の密度でワイヤが埋め込まれているため、RFI/EMI/EMP シールド性能に優れており、2 つの金属面の間に挟みこんだ場合に環境シールと RFI/EMI シールを提供します。埋め込まれたワイヤは、圧縮を助けるために波状になっており、化学結合によって保持されています。

特長と利点

  • シートの厚みを貫通する、数千本のモネルまたはアルミニウム製の細いワイヤを含む
  • RFI/EMI/EMP および環境シールを単一ガスケットで実現する優れたソリューション
  • 圧縮リミット ストップまたはカラー取り付け可能
  • アクセス パネル、シール、コネクタ ガスケットなどとして使用するのに最適
  • 不均一面にも対応可能な優れた追従性
  • 組み立てを容易にする粘着性の裏張り

材質の種類およびサイズ

型番 材料 最小厚さ
シートの幅
最大シート長
410 固体シリコーン中のモネル ワイヤ
0.8 mm
255 mm(+0/-5)
1000 mm
420 固体シリコーン中のアルミニウム ワイヤ 0.8 mm 255 mm(+0/-5) 1000 mm
450 固体フルオロシリコーン中のモネル ワイヤ 0.8 mm 150 mm(+0/-5) 1000 mm
460 固体フルオロシリコーン中のアルミニウム ワイヤ 0.8 mm 150 mm(+0/-5) 1000 mm
470 ソフト固体シリコーン中のモネル ワイヤ 0.8 mm 255 mm(+0/-5) 1000 mm
480 ソフト固体シリコーン中のアルミニウム ワイヤ 0.8 mm 255 mm(+0/-5) 1000 mm

特長

配向ワイヤ