ホワイトペーパー

e モビリティ用途におけるシーリング、保護、EMC 設計の考慮事項

ホワイトペーパーをダウンロード

電磁干渉(EMI)と無線周波数干渉(RFI)は、電子信号の完全性と強度にとっては脅威であり、機密性の高い通信システムとデバイスの中断や最適な性能の低下につながります。 先進運転支援システム(ADAS)の観点では、EMI は安全上の重大な懸念事項になります。これらの問題を軽減するためには、堅牢なエンジニアリング設計が不可欠です。

 

先進運転支援システム(ADAS)を搭載した車両にはさまざまな電子機器が搭載されており、その多くは EMI を伝播するリスクが高いものです。電子ノイズに対処する設計上のベスト プラクティスは数多く存在し、エンジニアは電気システムを大幅に制御できない場合でも、電磁干渉(EMI)がセンサとソフトウェアに与える影響を最小限に抑えることができる設計上の考慮事項がいくつかあります。

 

ADAS 部品内部および周辺の回路やデバイスへ干渉する可能性がある内部電磁波放射を抑制する、または外部電磁波を遮断することで、電子的誤動作への感受性を効果的に低減する EMI/RFI シールド ソリューションを検討することが極めて重要です。

EMC

EMI シールド設計に関する重要な考慮事項の利点:

  • 信号の完全性:これらの材料は、外部干渉を防止することにより、信号をクリアで安定した状態に保ち、外部電磁源の影響を受けないようにするのに役立ちます
  • 規制基準への準拠:EMI シールド材を使用することで、電子機器やシステムがこれらの規制基準を満たし、EMC の許容範囲内で動作するようになります
  • クロストークの低減:EMI シールド材を使用することで、クロストーク(隣接する部品または回路間で発生する望ましくない電磁結合)を最小限に抑えることができます
  • 信頼性の向上:影響を受けやすい部品を外部干渉からシールドすることで、電子システム全体の信頼性と性能が向上します
  • 安全性の向上:特定の環境では、電磁干渉によって重要な電子システムが正常に機能しなくなり、安全上の問題が発生する可能性があります
  • 電子部品の寿命:EMI シールド材は、電磁干渉の潜在的に有害な影響から電子部品を保護することにより、長寿命化に貢献します
  • 設計の柔軟性:EMI シールド材は、導電性エラストマ、ワイヤ メッシュ、ガスケット、O リング、ファブリック オーバー フォームなど、さまざまな形態をご用意しています
EMI ガスケットの選択方法
Play video
動画(英語)
EMI ガスケットの選択方法
動画(英語)

製品ポートフォリオ

e モビリティ用途のご紹介

EMI シールド ホワイトペーパー
ホワイトペーパー:電磁干渉シールド