ワイヤダクトまたはケーブル ダクトによる配線の最適化および簡素化
ENTRELEC の配線ダクトは、24 mm、40 mm、60 mm、80 mm、100 mm、120 mm といった一般的な幅の製品を取り揃えています。高品質の PVC とハロゲンフリー素材は、PVC 製品群による標準的な工業用途から、低煙・ハロゲンフリー製品群による鉄道、高層ビル、海洋、公共施設などの最も要求の厳しい用途まで、様々な用途での使用が可能です。詳細な設計は、配線を最適化し簡素化するための多くのソリューションを提供します。