信号伝送および送電の実現

TE では過酷な医療環境で振動、液体、および滅菌プロセスにも耐えつつ機能するように設計された複数の医療用コネクタ ソリューションを提供しています。

ケーブル アセンブリとコネクタのシームレスなインタフェース。 TE は、カテーテルや各種イメージング システム向けの視覚化システムで使用されるカスタム コネクタ、ケーブル、ケーブル アセンブリのための便利なワンストップ ソリューションを提供しています。当社のコネクタ、ケーブル、ケーブル アセンブリは、複雑さの度合いはさまざまですが、互いにシームレスにやり取りを行うように調整されており、全体的な性能を向上させます。当社には、多極数 (最大 612 ピン)、ゼロ挿入力、小型化、ファイン ピッチ、高耐久性サイクル寿命、シールド コネクタ ソリューションなどの技術があり、電力、データ、信号の生成、送信、フィードバックを可能にします。以下で、当社の標準コネクタの機能についてご説明します。カスタム コネクタ設計をご希望の場合は、当社までお問い合わせください。

コネクタ製品

VERSIO™ コネクタ プラットフォーム

低侵襲デバイス用途専用に設計された特殊なコネクタ プラットフォーム。高性能ロープロファイル カテーテルでの送電およびアナログ信号の伝送ができます。

TC-ZIF コネクタ

高密度、ゼロ挿入力 (ZIF)、電線対基板の 260 ピン コネクタ。20,000 の嵌合回数と小型化という業界のニーズをサポートする実証済みの信頼性により、ポイントオブケア超音波システム (POCUS) に最適な製品となっています。

MP456 イメージング診断 I/O コネクタ

高度なイメージング システムに使用する、高密度でインターポーザ ベースのコネクタ。MP456P は 20,000 の嵌合回数で業界標準を満たし、ハイエンド カートベースの医療機器に適しています。

Hasaki 38P コネクタ

38 極の高端子数コネクタでありながら 10,000 の嵌合回数仕様を満たし、高速デジタル信号能力を備えています。ハンドヘルド超音波システムやその他のポータブル ポイントオブケア (PoC) 医療機器で使用するように独自に開発されました。

技術リソース

多チャネル コネクタ - デバイス トーク ウェビナー
48 分

イメージング カテーテルは、処置時間の短縮と治療転帰の向上で実績があり、さまざまな治療用途で広く使用されています。その結果、このような装置に対する需要が増えるに伴い、そのイメージング性能の向上が求められています。このウェビナーでは、TE がカテーテル開発向けに設計したコネクタ プラットフォーム ソリューションのほか、イメージング カテーテル向けコンポーネント開発における当社のアプローチ、用途に関する知識、設計に関する専門知識をご紹介します。

多チャネル コネクタ - デバイス トーク ウェビナー
48 分

イメージング カテーテルは、処置時間の短縮と治療転帰の向上で実績があり、さまざまな治療用途で広く使用されています。その結果、このような装置に対する需要が増えるに伴い、そのイメージング性能の向上が求められています。このウェビナーでは、TE がカテーテル開発向けに設計したコネクタ プラットフォーム ソリューションのほか、イメージング カテーテル向けコンポーネント開発における当社のアプローチ、用途に関する知識、設計に関する専門知識をご紹介します。

高速インターコネクションの電気特性評価 – デバイス トーク ウェビナー
55 分

電化製品向けケーブルを医療機器に適したケーブルにするにはどうすればよいでしょうか?発想の源はどこにでもありますが、TE の技術陣は電気的用途と機械的用途の両方に取り組み、医療機器に十分な堅牢性と柔軟性を備えた高速ケーブルを開発しています。高速インターコネクションの電気特性評価について、開発主任エンジニアを努める Eugene Mayeskiy が説明します。この説明はクロストークの最小化から市場トレンドにまで及びます。

高速インターコネクションの電気特性評価 – デバイス トーク ウェビナー
55 分

電化製品向けケーブルを医療機器に適したケーブルにするにはどうすればよいでしょうか?発想の源はどこにでもありますが、TE の技術陣は電気的用途と機械的用途の両方に取り組み、医療機器に十分な堅牢性と柔軟性を備えた高速ケーブルを開発しています。高速インターコネクションの電気特性評価について、開発主任エンジニアを努める Eugene Mayeskiy が説明します。この説明はクロストークの最小化から市場トレンドにまで及びます。