電子制御装置

TE Connectivity は、最新のマイクロコントローラ技術とスイッチング電源回路を採用し、近接センサに適用可能な新しい電子制御製品群を開発しました。製品ラインアップには、レール用ボックス型電源、シングルまたはデュアル リレー付き電源、論理制御付き電源、タイマおよびカウンタ付き電源、回転速度および回転方向モニタ、ならびに速度計トランスミッタが含まれます。

接続システム

  • ねじ込み端子:部品本体に取り付けられた圧縮型端子にワイヤを接続する、よりシンプルで経済的なシステムです。
 
  • プラグイン システム:このシステムでは、配線の接続は、片側に圧縮端子を備え、もう片側が機器に接続されるコネクタ内でワイヤ接続を行います。

製品の特長

  • センサ給電用リレー出力付き増幅器 
  • タイマ機能付き増幅器 
  • 水位制御器 
  • 回転方向検出器 
  • 速度・回転数モニタおよびトランスデューサ
  • センサ給電用リレー出力付き電源 
  • タイマ機能付き電源 
  • 水位制御器 
  • 回転方向検出器 
  • 制御ロジック