バルブ制御および監視は、産業用プロセス バルブの自動化、位置制御、および状態監視に使用される製品群全体を網羅しています。 れには、空圧式バルブ アクチュエータを作動させるソレノイド バルブ、バルブの開閉状態を現地で視覚的に、また遠隔で電気信号として表示する位置モニタ、4 ~ 20 mA 信号によりバルブのストロークを高精度に制御するデジタルおよびアナログ ポジショナ、ならびに電動アクチュエータ用分岐器が含まれます。本製品は、ロータリー バルブ(90 度)、リニア バルブ、およびダイヤフラム バルブに対応しており、従来配線および主要な産業用フィールドバス ネットワークをサポートしています。
バルブ監視および自動化ソリューションの製品ポートフォリオ全体を網羅した製品ガイドをダウンロードいただけます。ロータリー バルブ、リニア バルブ、およびダイヤフラム バルブ用モニタ、ソレノイド バルブ、デジタルおよびアナログ ポジショナ、位置伝送器、I/P コンバータ、空圧ブースタを掲載しており、各製品群の電気仕様、Ex 認証、筐体オプション、および注文コードをご確認いただけます。