クリップ式ニット ワイヤ メッシュ

クリップ式ニット ワイヤ メッシュ ガスケット ストリップは、RFI/EMI シールド用の二重ニット ワイヤ メッシュ層で覆われた鋼製スプリング クリップを備えた、非常に柔軟で容易に圧縮可能なスポンジ EPDM の管状またはバルブ形状ガスケット ストリップです。筐体/キャビネット ドア用途に最適です。

クリップ式ニット ワイヤ メッシュ ガスケット ストリップは、筐体と電気キャビネットに優れた RFI/EMI シールドを提供します。柔らかい中空球型形状は小さな力で閉めることができ、頻繁な開け閉めが必要なドア用途に特に適した製品になります。  クリップ式ガスケットは取り付けが容易で、最大 90 度湾曲します。ニット ワイヤ メッシュは嵌合面同士の接触抵抗が非常に小さく、優れたシールドを実現します。ワイヤ メッシュの材料はいくつか用意されているため、嵌合フランジに対するガルバニック適合性が高いものを選ぶことができ、ガスケットと嵌合面との間の腐食の可能性を最小限に抑えられます。サイド クリップを含む、6 つの標準形状があります。その他の形状や NBR ゴムも特注でご用意できます。

材料

  • モネル
  • 錫めっき銅クラッド鋼
  • アルミニウム
  • ステンレス鋼

用途

19 インチ ラックや制御キャビネットなどの電子機器筐体の EMI シールド型ドア ガスケットに最適です。柔らかい球型形状は小さな力で閉めることができ、スプリング クリップを備えているので筐体フレームに容易に適用できます。