EMI コネクタ ガスケット

TE は、標準 MIL コネクタ ガスケットを幅広く提供しています。EMI シールド、環境シーリング、ガルバニック適合性、耐燃料性/耐油性のご要望に応えるさまざまな材料の製品をご用意しています。

特長と利点

  • 標準サイズ、MIL-C-81511、MIL-C-5015、MIL-C-38999および一般的なサブDコネクタガスケットに対応。
  • 標準的な材質の標準サイズのストップとカラーをご用意しています。
  • コンプレッション ストップはまた、非常に低い接触抵抗で表面間の電気的結合をさらに確実にします。
  • 表面実装ガスケットは、Oリングのような溝実装ガスケットが収容できない場合に使用されます。

材料オプション

材料オプション

特長

コネクタ ガスケット