ニット ワイヤ メッシュ ガスケット

磁界および電界における RFI/EMI(EMP を含む)の高シールド性能用途向けに、コスト効率に優れたソリューションを提供する幅広いニット ワイヤ メッシュ ガスケット。モノフィラメントのインターロックループ構造は強度が高く、ほとんどどのようなサイズや形状にも適合します。圧縮を補助するため、オプションでエラストマ芯材を製品に組み込むことができます。

特長と利点

  • モノフィラメント インターロック ループ構造により、高い強度を維持しながら、ほぼあらゆるサイズおよび形状へ適合可能
  • 2 つの金属面間において優れた無線周波数干渉(RFI)/電磁干渉(EMI)シールドを提供
  • 嵌合フランジとの優れたガルバニック適合性を実現し、ガスケットとフランジ間の腐食発生リスクを低減
  • 温度範囲、圧縮永久歪み、および圧縮力条件へ対応する多様なエラストマ コア材を選択可能

考慮すべき設計上のポイント

切断されたメッシュ端部の処理について、検討する必要があります。切断後に、配線が緩んでいることがわかる場合があります。ご自身でメッシュを切断される場合は、以下の方法で配線のほつれを防ぐことができます。

  • 先端を接着剤に浸す。
  • 切断端をスポット溶接する。
  • 切断の先端を切り口を縫う。
  • 良好な接触を得るためには、十分な圧縮力が必要です。金属部品間の接触シールです。
  • ガルバニック互換性は、適切な電線の種類を選ぶことで実現できます。
  • 本製品では、防水・防湿処理はできません。ただし、限られた範囲ではありますが、防塵機能は備わっています。
  • 一本の針金で編まれたワイヤメッシュには、圧縮永久歪みが生じます。そのため、パネルを頻繁に開けることはお勧めしません。

特長

ニット ワイヤ メッシュ