I/O モジュール

TE Connectivity の I/O モジュール システムは、入力要素および出力要素とともに真の分散化を実現します。接続用の内部スペースを拡張した新しい筐体です。プラスチック製または金属製の筐体からお選びいただけます。これらの製品は、内部端子を備えたハウジングを採用しており、液体の侵入に対する高い保護等級(IP66)を確保しながら現場での取り付けが可能で、最大 4 つの現場要素に対してシンプルかつ安全な接続を提供します。また、最大 8 つの入出力要素による真のネットワーク分散化を実現します。

デジタル入力専用の I/O モジュールは、近接センサ(誘導式、静電容量式など)およびドライ接点(押しボタン、制御ボタン、スイッチ、リミット スイッチなど)で動作するよう設計されています。 リレー入力およびリレー出力を備えたモジュールは、AS 電流の切り替えが可能であり、モータ コンタクタを直接接続できるため、MCC の自動化に最適です。モジュールは外部電源から給電できます。この場合、入力に供給される電圧は電源から供給される電圧と同一となり、10 ~ 30 VDC の範囲である必要があります。AS-Interface 電源オプションでは、入力要素に供給する電圧は最大 29.7 VDC に達します。

製品の特長

  • 現場での設置を容易にするコンパクトなデジタル モジュール
  • ねじ端子およびケーブル グランドによるネットワーク接続
  • 爆発性雰囲気向けモジュール
  • 現場要素の状態を示す高視認性 LED