安全バリア

Ex KD および KMV 本質安全バリア モジュールはコンパクトで、35 mm DIN レールによるパネル取り付けに対応しているため、パネル取り付けおよび保守作業を容易にします。本質安全型 KD ラインは、高い信頼性、安全性、および優れたコスト パフォーマンスを提供します。デジタルおよびアナログ リピータ、デジタルおよびアナログ ドライブ、動作モニタ、および信号変換器を取り揃えています。本質安全型 KMV ラインは、高い安全性と信頼性を備え、優れたコスト パフォーマンスを提供します。デジタル リピータおよび速度モニタを取り揃えています。

製品の特長

  • デジタルおよびアナログ リピータ
  • デジタルおよびアナログ ドライブ
  • 速度モニタ
  • 信号変換器