TE の高精度コイルで医療機器のイノベーションを推進する
TE の医療用コイルは、ガイドワイヤ コイル、神経血管コイル デリバリ、カテーテル シャフト補強、女性のヘルスケア デバイスなど、医療機器用途向けに設計された特殊なコンポーネントです。当社では、カスタマイズ可能な寸法と高品質の材料を使用し、迅速な導入を可能にする幅広い既製コイルを提供しています。
医療用コイルの分野で 25 年にわたる専門的な経験を持つ当社は、医療機器製造においてお客様が直面する課題、 つまり長期のリード タイム、経済的制約、多大なエンジニアリング コストなどを理解しています。当社の先進的なコイル ソリューションは、これらの問題を解決して生産プロセスを強化できるように設計されています。当社のラピッド プロトタイプ コイル プラットフォームは、製品開発サイクルを迅速化するように設計されています。開発時間とコストを削減することで、革新的な医療機器を市場に投入する際の競争上の優位性を獲得できるようお手伝いします。TE Connectivity と提携して医療機器製造のレベルを高め、革新的なアイデアを実現しましょう。
医療用コイル製品について
- 専門家とのコラボレーション: 25 年を超える専門的な経験を持つ当社のエンジニアリング チームが、お客様の製品開発の取り組みを全力でサポートします。
- 世界的な製造ネットワーク:米国、アイルランド、コスタリカに戦略的な拠点を構え、お客様のニーズを満たす効率的な生産と配送を提供します。
- スケーラブルな生産: 初期の試作品から大量生産まで、当社のソリューションは品質とカスタマイズを重視しながらお客様の要件に適応します。
- 精密製造: 当社の高度な製造技術は、すべての生産量で一貫して高品質の製品を生み出すように設計されています。
- 迅速な開発: 試作品製作の要件を迅速に満たすために、すぐに導入できる幅広い既製コイルを取り揃えています。
材料および仕様
材料および寸法
カスタマイズ可能な寸法:
- 外径 0.0055 インチ (0.1397 mm) ~ 0.050 インチ (1.27 mm)
- 内径 0.003 インチ (0.0762 mm) ~ 0.048 インチ (1.2192 mm)
高品質の材料:
- ステンレス鋼
- プラチナ合金
- タングステン
- MP35N
- ニチノール
能力
能力
- テーパー状およびマルチピッチ コイル設計
- 丸型およびフラット ワイヤのオプション
- 高精度コイル切断
- コイル長を最大 120 インチ (304.8 cm) まで延長
製品の特長
精密巻線構造:
均質性と一貫した性能を確保するためには、医療機器にとって非常に重要です。
柔軟性および耐久性:
生体適合性合金を使用することで柔軟性を高め、デバイスの故障のリスクを最小限に抑えます。
視覚化の強化:
オプションの放射線不透過性マーカーにより、治療中の正確なチップ配置が容易になります。
医療機器用途に合わせた設計
当社のコイルは、以下のデバイス向けに特別に設計されています。
- 神経血管インターベンション デバイス
- 心血管インターベンション デバイス
- 血管内インターベンション デバイス
- 器質的心臓インターベンション デバイス
- 電気生理学インターベンション デバイス
- 末梢インターベンション デバイス
技術リソース
よくある質問 (FAQ)
FAQ
Q: ワイヤ径、ピッチ、巻数、長さをカスタマイズできますか?
A: はい、当社のコイル巻線プロセスは高度な設定を行えます。0.0005 インチ (約 0.0127 mm) ~ 0.008 インチ (約 0.2 mm) のワイヤ径に対応しており、巻数、ピッチ、コイル長を正確に制御できます。当社はお客様と緊密に連携し、寸法仕様と機械仕様を一致させます。
Q: TE のプロセスは ISO 13485の認証または FDA の監査を受けていますか?
A: はい、TE Connectivity は、医療機器製造における ISO 13485:2016 および FDA 監査済み品質システムに基づいて運営されています。
Q: ラピッド プロトタイピングをサポートしていますか?
A: はい。当社には、開発の初期段階と実現可能性の構築をサポートするファスト トラック エンジニアリング チームが存在し、短いリード タイムと反復的な設計フィードバックを提供しています。
e
e
e
e
e
e