次世代医療機器向けの精密ワイヤ ソリューション

TE Connectivity は、今日の低侵襲医療機器の厳しい性能要件を満たすよう設計された、超高精度のワイヤ部品を提供しています。最先端の製造技術と、材料に関する深い専門知識、そして協働的なエンジニアリングを組み合わせることで、当社は OEM 各社がコンセプト段階から商品化に至るまで、イノベーションを加速できるよう支援いたします。

コア ワイヤもガイドワイヤも、低侵襲デバイスの性能にとって極めて重要ですが、システム内ではそれぞれ異なる役割を果たしています。 コア ワイヤ(接地線)は、機器内部使用向けに精密設計された部品です。これらは機械的な骨格となり、剛性、トルク応答、およびデバイス全体の挙動を決定づけます。ガイドワイヤは、臨床医が処置の際に使用する、完成済みの医療機器です。これらの製品は、コア ワイヤにコーティング、成形、組み立てを組み合わせることで、複雑な解剖学的構造内をナビゲートできるようにしています。TE Connectivity は、その両方をサポートしており、精密部品とガイドワイヤのトータル ソリューションを、同等の厳格な技術基準と製造管理のもとで提供しています。

製品の機能

接地線 / コア ワイヤ

ハイエンド医療機器の性能を決定づけるよう設計された、精密研磨済みのワイヤ部品。

 

主な特長

  • マルチテーパー研削
  • 極小径加工能力
  • 厳しい寸法公差
  • カスタム チップ形状
  • 表面仕上げオプション

 

性能上の利点

  • 制御された剛性プロファイル
  • トルク伝達の最適化
  • プッシュ感とトラッキング性のバランスが取れています 

 

用途

  • ガイドワイヤおよびコア ワイヤ
  • 構造用支持部材
  • デバイス送達システム

ガイドワイヤ

当社は、複雑なインターベンション処置において、確実なナビゲーション、制御、および性能を実現するよう設計された、オーダーメイドのガイドワイヤ ソリューションを提供しております。

 

主な特長

  • トルク伝達の最適化と剛性の変化
  • 幅広い素材の選択肢(ステンレス鋼、ニチノール、ハイブリッド設計)
  • 親水性および疎水性のコーティング技術
  • オーダーメイドのテーパー加工、成形、および遠位先端部の形状
  • 厳格な寸法管理と表面の均一性

 

性能上の利点

  • 複雑な解剖構造内での正確なナビゲーション
  • 摩擦の低減による手続きの効率化
  • 確かな形状保持性とよじれにくさ
  • 生産量にかかわらず一貫した性能

 

用途

  • インターベンショナル カーディオロジー
  • 末梢血管インターベンション
  • 神経血管治療
  • 構造的心疾患治療
  • 泌尿器科および消化器科
  • 電気生理学
ガイドワイヤ 3

材料および製造能力

医療機器の性能向上に役立つ先端材料

柔軟性、トルク応答性、放射線不透過性、および耐疲労性の望ましいバランスを実現するには、材料の選定が極めて重要です。当社の材料に関する専門知識:

 

  • ステンレス鋼
  • ニチノール
  • MP35N
  • プラチナ合金
  • タングステン
     

ワイヤの仕様および加工能力

機能 / 仕様  詳細 / 機能 
線径(直線ワイヤ)  直径 0.090 インチから 0.002 インチ(Ø)まで
超微細プロファイル加工能力  小型設計で、線径は 0.001インチ(Ø)まで対応
機械加工  矯正、センターレス研削、プロファイル研削・特殊研削・テーパ加工、成形・平坦化、超音波洗浄、不動態化処理、研磨
表面仕上げおよびコーティング オプション  親水性(例:Angiotech / Surmodics)、パリレン、シリコーン — デバイスごとの要件に応じて選定
公差管理 厳しい公差に対応した高精度製造(機械的な一貫性の確保に不可欠)

性能上の利点

  • 厳しい寸法公差
  • 高い耐疲労性
  • トルク制御の強化
  • ねじれに対する耐性
  • 小型化技術
  • 造影剤として使用可能な選択肢

精密製造技術

当社の垂直統合型体制により、生産の主要な段階を厳格に管理することが可能となり、大規模な生産においても品質の一貫性を確保するのに役立っています。

 

  • センターレス研削
  • 微細研削
  • CNC コイル巻線
  • レーザー溶接
  • 表面仕上げ
  • ワイヤ成形

構想から商品化までのエンジニアリング連携

当社は、お客様のエンジニアリング チームの一員として、開発の加速とリスク低減を支援します。

 

  • 設計の最適化
  • 製造性のフィードバック
  • 迅速な試作品製作
  • プロセス開発
  • 商業規模の製造

試作品から製品に

当社は、迅速かつ拡張性の高い体制で、お客様の製品ライフサイクル全体をサポートいたします。

 

  • 短納期の試作
  • パイロット生産
  • 自動化された大容量生産
  • 世界的な製造拠点
PROPELUS Prototype Center
PROPELUS™ 医療機器プロトタイプ センターは、お客様のアイデアを迅速にカタチにし、次世代の医療イノベーションを実現します。

低侵襲医療機器への応用

当社のワイヤ ソリューションは、幅広い臨床用途に対応しています:

 

  • 冠動脈インターベンション
  • 末梢血管の処置
  • 神経血管用医療機器
  • 構造的心臓システム
  • 内視鏡プラットフォーム
  • 泌尿器科用医療機器

信頼できる品質

品質と規制への準拠は、当社のプロセスのあらゆる段階に組み込まれています。

 

  • ISO 13485 認定
  • クリーンルームの生産環境
  • 材料および工程の完全なトレーサビリティ
  • 検証済みの製造プロセス
  • リスク管理およびコンプライアンス

製造拠点

技術リソース