Raychem:高信頼性ソリューションを支える信頼のブランド

航空宇宙から鉄道、防衛や軍事、電力網に至るまで、すべてにおいて信頼性が必要です。どのような業界においても、高信頼性のケーブル アセンブリ、ハーネス、熱収縮チューブおよびテープ、ジョイント、終端処理、ラップアラウンド スリーブ、端子、スプライス、ワイヤ、およびケーブルが必要な場合、Raychem と TE は信頼できる選択肢です。

高信頼性と高耐久性を実現するイノベーション

現在のような状況において、電力供給を維持し続けることの重要性はこれまで以上に高まっています。このウェビナーでは、電力網および配電に関する課題に対するソリューションについて、各分野の専門家が解説します。

Raychem 製品カタログ

 
用途
用途の機能

単一ジャンパであれ、複雑なハーネスへの高速データ ケーブルであれ、Raychem のケーブル アセンブリ製品は、さまざまな用途や業界で部品・サブシステム・機器を相互接続するために使用されています。

Raychem 熱収縮ハーネス シーリング部品は、さまざまな用途に対応し、サイズや重量を問わず過酷な環境に対する保護を実現します。

TE の Raychem 熱収縮チューブは、さまざまな材質・色・サイズの中からお選びいただけます。どの製品も、湿気・腐食・機械的損傷・極端な温度にさらされる要求の厳しい環境において、長期にわたって保護を提供するよう設計されています。

TE の公益事業市場・産業市場・採掘市場向けソリューションは、据え付けが容易で、長期にわたって送電網の接続を確実に維持する電力製品が含まれます。

さまざまな産業分野で使用されている端子およびスプライスの広範なラインナップは、あらゆる種類の用途において、基本的でありながらきわめて重要な接続を実現します。

TE の Raychem 電線製品は、あらゆる種類の用途で適合性・形状・機能・性能に関する要件を満たす、バランスの取れた特性を備えています。

この製品表はデスクトップで確認することができます。

  1. Raychem RSTF で再生可能エネルギーの未来に貢献する (英語)

当社のRaychem RSTF コネクタは、洋上風力発電所、洋上変電所、次世代の太陽光発電所向けに高い性能、信頼性、効率をもたらすように設計されています。その詳細をご覧ください。

  • 当社の Raychem ハイブリッド ELBC の施工方法紹介ビデオ (英語)

  • 当社の Raychem EHVS-T の施工方法紹介ビデオ (英語)

  • 当社の Raychem OHVT-C の施工方法紹介ビデオ (英語)