導電性フォーム
Kemtron 導電性フォームは低密度ポリエチレン テレフタレート(PET)およびポリウレタン フォームであり、全体に銅 + ニッケルめっきを施されています。X 軸、Y 軸、Z 軸に低抵抗導電率を提供することによって、EMI ガスケットとして使用したときに優れた EMI シールド性能を発揮します。材料は UL94V-1 難燃性定格に適合しています。
導電性フォームは、低密度のポリエチレン テレフタレート(PET)およびポリウレタン フォームであり、片面に不織布の補強層が施されており、その全体にニッケルめっきを施した銅めっき層が被覆されているため、X 軸、Y 軸、Z 軸のすべてにおいて低抵抗を実現しています。 導電性があるため、EMI ガスケットとして使用した場合、優れたEMI シールド性能を発揮します。材料は UL94V-1 難燃性定格に適合しています。材料は、最大 560 mm 幅のシート フォーマット、またはカスタム設計のダイ カット ガスケットとしてご用意しています。導電性背面接着式も利用可能です。RFI/EMI シールドに加えて、材料が優れた防塵機能を発揮します。
提供形態
導電性背面接着式の製品とそれ以外の製品を選択できます。
3 種類の厚さをご用意:
- 1.5 mm
- 2.3 mm
- 3.4 mm
用途
- I/O パネル
- コネクタ ガスケット
- バックプレーン
- ディスプレイ ガスケット
- アクセス パネル
- 屋内電子用途