導電性テープ
導電性テープは、EMI/RFI シールドや接地から熱管理まで、最新の電子機器用途における厳しい要求に対応します。銅、錫めっき銅、アルミニウムのバリエーションがあります。
TE Connectivity の導電性テープは、電子機器において信頼性の高いシールド、接地、熱制御を実現します。 フォイルベースのテープには、自己巻きと剥離ライナーがあります。両面粘着バージョンは、柔軟な統合とアプリケーション全体にわたる信頼性の高い導電性を提供します。
材料
- 軟銅
- 両面粘着付き軟銅
- 錫/銀クラッド銅
- 軟質アルミニウム
- エンボス銅
- エンボス錫クラッド銅
- エンボス アルミニウム
用途
- EMC 試験のための隙間用一時シール。
- PCB シールド
- ケーブル シールド
- シールド ルームの継ぎ目
- 電気接地と導電テープ
- 静電気の排出
- ケーブルやコネクタのシールド
変圧器、ケーブル、キャビネット、モーター、部品向けの EMI / RFI シールド
特長と利点
- 電気的干渉の排除
- はんだ付け可能な発熱体
- 導電性表面の接着
提供形態
導電性テープには、軟銅(35 µm)、錫めっき銅(35 µm)、アルミニウム(60 µm)製のものがあります。錫めっき銅は耐食性を高め、テープ表面との直接接触が必要な用途に最適です。エンボス加工は、接触信頼性とはんだ付け性を向上させます。テープは通常 20 メートル巻きで、標準幅は 12.7 mm と25.4 mm です。オプションとして、自己巻き(はく離ライナーなし)、はく離ライナー付き、両面粘着タイプ(接尾辞「-D」)があります。ダイカットとキスカットがあり、簡単に組み込めます。