| Product | TE Part # | Documents | Full Stroke Range | Accuracy | Repeatability | EU RoHS Compliance |
|---|
| 04-0790-0050 | | 2540 mm | ±.04 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0051 | | 635 mm | ±.01 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0053 | | 635 mm | ±.01 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0054 | | 2500 mm | ±1 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0056 | | 635 mm | ±.01 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0058 | | 635 mm | ±.01 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0060 | | 3810 mm | ±.06 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0061 | | 1270 mm | ±.02 '% de la pleine échelle | .01 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0062 | | 2500 mm | ±1 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0066 | | 625 mm | ±.25 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0067 | | 625 mm | ±.25 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0069 | | 3750 mm | ±1.5 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0071 | | 2540 mm | ±.04 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0076 | | 2500 mm | ±1 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0078 | | 2500 mm | ±1 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0080 | | 3750 mm | ±1.5 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0083 | | 625 mm | ±.25 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0085 | | 635 mm | ±.01 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0086 | | 635 mm | ±.01 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0087 | | 1250 mm | ±.5 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0088 | | 625 mm | ±.25 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0091 | | 2500 mm | ±1 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0092 | | 3810 mm | ±.06 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0093 | | 1270 mm | ±.02 '% de la pleine échelle | .01 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0094 | | 1270 mm | ±.02 '% de la pleine échelle | .01 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0095 | | 635 mm | ±.01 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0096 | | 1250 mm | ±.5 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0097 | | 2540 mm | ±.04 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0098 | | 1270 mm | ±.02 '% de la pleine échelle | .01 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0099 | | 1270 mm | ±.02 '% de la pleine échelle | .01 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0100 | | 1270 mm | ±.02 '% de la pleine échelle | .01 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0101 | | 1270 mm | ±.02 '% de la pleine échelle | .01 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0102 | | 635 mm | ±.01 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0103 | | 2540 mm | ±.04 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0105 | | 1270 mm | ±.02 '% de la pleine échelle | .01 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0106 | | 2500 mm | ±1 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0107 | | 1270 mm | ±.02 '% de la pleine échelle | .01 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0108 | | 635 mm | ±.01 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0109 | | 625 mm | ±.25 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0110 | | 2540 mm | ±.04 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0112 | | 1250 mm | ±.5 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0113 | | 2500 mm | ±1 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0114 | | 2540 mm | ±.04 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0115 | | 3810 mm | ±.06 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0116 | | 2540 mm | ±.04 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0117 | | 2500 mm | ±1 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0118 | | 2500 mm | ±1 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0119 | | 635 mm | ±.01 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0120 | | 635 mm | ±.01 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |
| 04-0790-0121 | | 3750 mm | ±1.5 '% de la pleine échelle | .02 '% de la pleine échelle | - |