導電性粘着テープ

導電性テープは、EMI/RFI シールドや接地から熱管理まで、現代の電子アプリケーションの厳しいニーズに対応します。銅、錫めっき銅、アルミニウムのバリエーションがあります。

TE Connectivity の導電性粘着テープは、電子機器の信頼性の高いシールド、接地、および熱制御を実現します。 フォイルベースのテープには、自己巻きと剥離ライナーがあります。両面粘着バージョンは、柔軟な統合とアプリケーション全体にわたる信頼性の高い導電性を提供します。

材料

  • 軟銅
  • 両面粘着付き軟銅
  • 錫/銀クラッド銅
  • 軟質アルミニウム
  • エンボス銅
  • エンボス錫クラッド銅
  • エンボス アルミニウム

用途

  • EMC 試験のための隙間用一時シール。
  • PCB シールド
  • ケーブル シールド
  • シールド ルームのシーム
  • 電気接地と導電テープ
  • 静電気の排出
  • ケーブルやコネクタのシールド
    変圧器、ケーブル、キャビネット、モーター、部品向けの EMI / RFI シールド

特長と利点

  • 電気的干渉の排除
  • はんだ付け可能な発熱体
  • 導電性表面の接着

提供形態

導電性粘着テープには、軟銅(35 µm)、錫めっき銅(35 µm)、アルミニウム(60 µm)があります。錫めっき銅は耐食性を高め、テープ表面との直接接触が必要な用途に最適です。エンボス加工は、接触信頼性とはんだ付け性を向上させます。テープは通常 20 メートル巻きで、標準幅は 12.7 mm と25.4 mm です。オプションとして、自己巻き(はく離ライナーなし)、はく離ライナー付き、両面粘着タイプ(接尾辞「-D」)があります。ダイカットとキスカットがあり、簡単に組み込めます。