空調技術の革新を支える、信頼のコネクティビティ

電動化、効率化、規格・規制対応をワンストップでサポート

コネクティビティ、電力供給、保護、スイッチングの各技術を網羅した、規格・規制に対応する統合型の空調設備用部品ソリューションにより、開発を加速し、設計を簡素化します。これにより、コスト削減、信頼性の向上、市場投入までの期間短縮に貢献します。50 年以上にわたるエンジニアリングの専門知識、グローバルな供給ネットワーク、幅広い製品ポートフォリオを強みとする TE Connectivity(TE)は、高性能な空調設備および冷却システムの規模拡大を支援します。

当社の 3D アプリケーション ツールをご覧ください

気候変動対策ソリューションのサブシステム

Cutaway of a commercial rooftop HVAC unit

住宅用 快適性、効率性、信頼性

商用 性能、拡張性、稼働時間

ダウンロード可能な資料

地球温暖化が進行しています。持続可能な気候変動対策ソリューションを通じて、この課題に共に取り組みましょう。

持続可能な冷媒や、電気部品に求められる新たな要件について詳しくご覧ください。

ダウンロード

ダウンロード可能な資料

快適性の最適化:
空調設備用部品の総合ガイド

空調設備用部品の選定を効率化し、さまざまなソリューションをご覧ください。

ダウンロード

ダウンロード可能な資料

A3 冷媒向け空調ソリューション

次世代システムの設計において、A3 冷媒を使用し、より安全で持続可能な未来を支える空調用部品をご覧ください。

ダウンロード

ダウンロード可能な資料

空調設備用バーチャル サンプル キット

気候変動対策ソリューション システム向けの機器組立部品や機器制御部品について詳しくご覧いただき、ぜひお試しください。

ダウンロード

ダウンロード可能な資料

空調設備用バーチャル サンプル キット

TE Connectivity(TE)は、空調設備の設計をさらに進化させる、コンパクトでありながら高性能な部品ソリューションを幅広く提供しています。高効率コネクタからインテリジェント センサまで、TE はエンジニアが革新的でエネルギー効率の高い冷却システムを開発できるよう支援します。空調設備用サンプル ガイドをご覧いただき、無料サンプルをお申し込みください。

ダウンロード

ダウンロード可能な資料

持続可能な空調設備の未来を支える

ヒート ポンプ、スマート空調設備、ミニスプリット ユニット向けの堅牢なコネクタ、センサ、リレー、アンテナ ソリューションをご覧ください。

ダウンロード

気候変動対策ソリューションの適用事例動画

TE が業界をリードする製品ポートフォリオと卓越した顧客体験を通じて、幅広い商用および産業用途において、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造にどのように取り組んでいるかをご覧ください。

気候変動対策ソリューションの専門家へのお問い合わせ

TE Connectivity の気候変動対策ソリューションについて、さらに詳しくお知りになりたいですか。お気軽にお問い合わせください。

専門家へのお問い合わせ

よくある質問(FAQ)

空調設備の制御システムに適したコネクティビティと部品は、どのように選定すればよいですか。
適切な部品の選定には、環境条件、電力要件、スペースの制約、安全規格を考慮する必要があります。コンプレッサ、モータ、制御ユニットなどの空調設備のサブシステム全体で、電力と信号の完全性を維持するには、信頼性の高いコネクタが不可欠です。TE Connectivity は、より高い温度上昇条件(T-rise 60)で試験された Power and Signal Interconnections(PSI)コネクタなどの小型・高性能ソリューションと、拡張性が高く将来のニーズに対応できる空調システムの設計を支援するエンジニアリングの専門知識を通じて、これらの要件に対応します。
過酷な環境で動作する空調設備には、どのような設計上の考慮事項がありますか。
空調設備は、極端な温度、湿度、粉じん、振動などの環境下で動作することが多く、これらの条件は腐食、材料の劣化、システムの故障につながる可能性があります。主な設計上の考慮事項には、環境に対する防水・防じん対策、材料選定、熱サイクルへの耐性、湿気の侵入防止などがあります。TE Connectivity は、室外機、ポンプ、バルブなどの重要な空調設備サブシステムで信頼性を維持するよう設計された、防水型で堅牢なインターコネクト ソリューションにより、過酷な環境下での性能をサポートします。
空調設備用部品が安全規格や規制要件に適合していることを確認するには、どうすればよいですか。
部品は、地域や用途に応じて、UL、IEC、TUV、CSA などの規格に適合する必要があります。試験には通常、燃焼性、振動、温度上昇、防じん・防水性能の評価が含まれます。TE Connectivity は、世界各国の安全要件に適合するようソリューションを設計・試験し、空調設備とそのサブシステム全体での規格・規制への適合を支援します。型番ごとの試験内容については、製品規格をご確認ください。
空調設備用部品の安定した調達と供給を確保するには、どうすればよいですか。
安定した調達には、グローバルなサプライチェーンによるサポート、地域の製造拠点、流通ネットワークが不可欠です。部品の種類や構成を簡素化し、信頼できるサプライヤと連携することも、供給の安定性向上につながります。TE Connectivity は、グローバルな製造体制、現地生産・現地供給能力、幅広い流通ネットワークを通じて調達戦略を支援し、安定供給とリードタイムの短縮に貢献します。
コネクティビティとセンシングは、空調設備のエネルギー効率と持続可能性にどのような影響を与えますか。
空調設備のエネルギー効率を高めるには、電気的損失の低減と制御性能の向上が重要です。低抵抗のインターコネクトは電力損失を最小限に抑え、センサは温度、圧力、気流の正確な監視を可能にします。これらの機能は、ヒート ポンプ、インバータ システム、ビル オートメーションにおいて極めて重要です。TE Connectivity は、効率の向上、製品寿命の延長、持続可能なシステム設計を支援する高性能コネクタとセンサ ソリューションを提供しています。
コネクタの設計と部品の選定は、空調設備の組立効率やシステム コストにどのような影響を与えますか。
コネクタの設計は、取り付け速度、組立品質、システム全体のコストに影響します。低挿入力、人間工学に基づく設計、ポカヨケ機構による位置合わせなどの特長により、作業ミスを削減し、生産性を向上させます。統合型ソリューションの採用と在庫管理単位(SKU)の削減により、さらなるコスト削減が可能です。TE Connectivity は、配線、制御システム、機器のサブシステム全体にわたって、取り付け作業を効率化し、コスト削減にも貢献するインターコネクト ソリューションを提供することで、組立性を考慮した設計を支援します。
センサとコネクティビティは、空調設備の制御アーキテクチャとシステムの拡張性にどのような役割を果たしますか。
センサは、空調設備の制御と診断に必要な温度、圧力、湿度、気流のリアルタイム監視を可能にします。システムがスマート オートメーションへと進化するにつれ、コネクティビティはシステム アーキテクチャにおいて重要性を増しています。拡張性の高い設計には、モジュール型インターコネクトと将来のアップグレードへの対応が必要です。TE Connectivity は、幅広いセンサ ポートフォリオと信頼性の高いコネクティビティ ソリューションを通じて、データに基づく制御と長期的なシステムの拡張性をサポートします。.