省スペース PCB 設計用 FLIP-N-LOK コネクタ

TE Connectivity(TE)は、PCB スペースを最適化し、全体的なアセンブリ効率と人間工学を向上させるように設計された高密度配線対基板ソリューションをご紹介します。新たな FLIP-N-LOK コネクタは、複数のシグナル ヘッダを 1 つの高密度ヘッダで置き換えることができる高密度マルチロード ソリューションであり、基板スペースを節約し、すっきりとしたレイアウトを可能にし、アセンブリのタクト タイムを短縮します。その革新的なレバー設計は、嵌合力を軽減することで人間工学を改善し、安全なロック機構としても機能します。端子の誤挿入を防ぐため、ハウジングにはエラー抵抗素子が内蔵されています。

FLIP-N-LOK 電線対基板シグナル コネクタの特長

製品の特長

中心線(mm) 2.5 使用温度範囲(°C) -30 ~ +105
最大定格電流(A) 3 電線サイズ(AWG) 22 ~ 28
定格電圧 50 VAC/VDC 利用可能な極数 2 ~ 20
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 なし 防水型バージョンあり なし
UL94 規格対応 V-0 利用可能な色/キーイング あり
認証機関による認可 UL 利用可能な構成 電線対基板
シグナル コネクタ
今すぐシグナル コネクタ選定ガイドをご覧ください!