パッシブ高調波フィルタ
パッシブ高調波フィルタは、IEEE 519 や IEC/EN 61000-3-12 などの国際規格や地域電力会社の規定への準拠に役立ちます。これらのセンサは、電気インフラストラクチャにかかる電気ストレスと熱ストレスを軽減し、高調波関連の信頼性に関する問題のリスクを大幅に低減して、長期的なエネルギー効率とコスト節減をサポートします。ECOsine パッシブ高調波フィルタは、6 パルス整流器と非回生モータ駆動の業界標準であり、多くの場合に指定される 5% 未満の THDi レベルを実現します。
ECOsine 高調波フィルタは、三相パワー システムにおいて負荷による高調波の低減に関する課題に対応する経済的なソリューションです。 プラグアンドプレイ アプローチを採用し、同等製品よりも小型の寸法であるため、迅速に施工でき、簡単に運用開始できます。これらの製品は、電気設備の信頼性と耐用年数を延ばし、電気システムの容量をより有効に活用し、IEEE 519 や関連する IEC/EN 61000 規格などの電力品質規格に対応する鍵となります。Ecosine フィルタは、歪んだ電流を望ましい正弦波形に再形成します。ECOsine フィルタは、高調波電流の歪みを定められた範囲まで低減する必要がある、フロントエンドの 6 パルス整流器・三相ダイオード・サイリスタ ブリッジを備えたほぼすべての種類のパワー エレクトロニクスに適用できます。3 つのパッシブ高調波フィルタ (PHF) 製品シリーズ、ECOsine Evo PHF、ECOsine Max PHF、ECOsine Flex パッシブ高調波フィルタ [TS1] は、50Hz または 60Hz の 三相 200 V 〜 480 V モータ駆動用のソリューションを提供し、最も要求の厳しい用途に対応する 2 つの性能レベルとさまざまなオプションを備えています。
用途
- モーション&ドライブ
- 産業用ロボット
- 半導体製造装置 (SME)
- 換気および空調 (HVAC)
製品特徴
パッシブ高調波フィルタ
- 1.1 kw ~ 600 hp の定格出力
- 50 Hz 電力網用
- 60 Hz 電力網用
- Ldc を備えていない 6 パルス ダイオード整流器用
- Ldc を備えた 6 パルス ダイオード整流器用
- 6 パルス SCR 整流器用
- フルパフォーマンス THDi <5%
- エコノミー THDi 5 ~ 15%
- 3 相/3 線