単相電源フィルタ
TE の高性能単相電磁両立性(EMC)フィルタで、お客様の電気システムを強化しましょう。電磁干渉(EMI)と無線周波数干渉(RFI)を抑制するように設計されたこれらのフィルタは、単相電源用途の整合性と効率を維持するために不可欠です。
当社の単相 EMC フィルタは、同相ノイズと差動ノイズの両方を効果的に減衰させ、優れたノイズ抑制を実現します。 これらの多用途ソリューションは、産業機器、医療機器、家電製品など、幅広い用途で高い信頼性を発揮します。コンパクトな設計を特徴とする当社のフィルタは、様々な設置要件に簡単に統合できるスペース効率の高いソリューションを提供します。多様なニーズに対応するため、様々な定格電流が用意されており、要求の厳しい用途の大電流容量に対応しています。当社のEMC フィルタを組み込むことで、EMC 規格および規制への準拠を保証し、潜在的な電磁両立性の問題から製品やシステムを保護することができます。
用途
単相フィルタ
- 産業用単相および直流電源用途
- 商用
- 医療市場
特長と利点
単相フィルタ
- 最大電流 60 A
- 単相および 350 V までの DC 電圧
- 多様な性能と接続の選択肢を持つ多用途シリーズ