空調設備システム向け A2L 漏れ検出

TE Connectivity(TE)の A2L 冷媒センサ モジュールは、UL および CSA 60335-2-40 Annex LL 要件を満たす、または上回るよう設計されており、現場校正を必要とせず漏洩危険性低減を支援します。本モジュールは、熱伝導率センシング技術を使用し、R-454B および R-32 ガスを可燃下限界(LFL)10% で検知します。検知精度は ±2.5%、応答時間は 15 秒です。環境補正向け温度・湿度センサを内蔵しており、-40 ℃ ~ +95 ℃ の温度範囲および最大 100% 相対湿度環境で動作可能です。本センサは、一般的な妨害ガスによる被毒に対して耐性を備えており、自動自己校正(ASC)機能により、再校正不要で最大 15 年間性能を維持します。

製品の特長

UL 60335-2-40 準拠 R-454B および R-32 漏洩検知向け A2L 冷媒センサ

 

ガス種類
R-32、R-454B 動作温度範囲(℃) -40 ℃ ~ +95 ℃
最大電流定格 100(mA) 検知範囲
可燃下限界:0% ~ 100%
定格電圧 5 ~ 17 VDC 検出しきい値 可燃下限界:10%
通信 RS485 Modbus RTU 検知精度 可燃下限界:±2.5%
認証機関による認可 UL および CSA 防水型バージョン IP54

主な特長

A2L 漏洩検知

  • 温度・湿度補償機能付き熱伝導率ガス センサ
  • カスタマイズされたハーネス対応ロック式コネクタ インタフェース(オプション IP67 接続対応)
  • コンパクト筐体設計および複数取り付けブラケット オプションによる容易な設置
  • IP54 および塩水噴霧腐食試験規格に適合した密閉型モジュール
  • 結露防止ヒータ内蔵
  • UL および CSA 60335-2-40 Annex LL 規格適合 ETL 認証取得
  • ・PWM(パルス幅変調)または UART(ユニバーサル非同期送受信機)オプション対応 RS485 Modbus RTU 通信プロトコル

よくある質問(FAQ)

A2L 冷媒センサ

信頼性の高い A2L ガス検知

規制遵守のため、どのような空調システムに冷媒漏れ検知が必要なのでしょうか。

 

低 GWP(地球温暖化係数)の A2L または A3 冷媒を使用する空調設備については、安全規制を満たすために漏洩検知システムが必要となる場合があります。TE Connectivity の A2L 冷媒センサは、UL および CSA 60335-2-40 附属書 LL の要件を満たす、あるいはそれを上回るよう設計されており、メーカーが漏洩防止基準に準拠できるよう支援します。2025 年 1 月 1 日より、米国環境保護庁(EPA)は、ほとんどの新規空調システムにおいて低 GWP 冷媒への移行を義務付けており、規制に準拠した漏洩検知が不可欠となります。

 

A2L 冷媒漏れ検知センサには、どのような認証が必要ですか。

 

A2L 冷媒漏れ検知センサは、北米における空調設備機器の主要な安全規格である UL/CSA 60335-2-40 に準拠していなければなりません。TE の A2L ガス センサは、UL および CSA 60335-2-40 附属書 LL の要件を満たすよう、ETL 認証を取得しています。最新の第 8 版(2024 年 12 月)には、低 GWP の A2L 冷媒を使用するシステムに対するより厳格な安全基準が盛り込まれており、TE の A2L ガス センサはこれを満たしています。

 

現代の空調システムでは、どのような冷媒を検知する必要があるのでしょうか。

 

北米における新しい空調設備システムのほとんどは、A2L 冷媒、主に R-454-B および R-32 を使用しています。TE の A2L ガス センサは、これらのガスを可燃下限界(LFL) 10% の低濃度で、±2.5% の精度および 15 秒の応答時間で検出するように設計されています。これらの冷媒は、環境への負荷が低く、効率が向上しているため、R-410A に取って代わっています。