アクティブ高調波フィルタ
アクティブ高調波フィルタは、混合負荷設備や動的負荷を伴う用途に適しています。通常、共通結合点 (PCC) における中心的なソリューションとして使用されます。ECOcosine アクティブ同期高調波フィルタは、高調波低減、力率補正、負荷分散をリアルタイムで行う信頼性の高いソリューションを実現します。モジュラ コンセプトは、カスタマイズ、冗長性、改造、パッシブ高調波低減コンポーネントとの組み合わせに対して、最大限の柔軟性を提供します。
電源品質のソリューションと用途に関する幅広い知識と経験を有する Schaffner は、現在、TE Connectivity の傘下にあります。 そして、アクティブ パワー フィルタ (APF) としても知られる新世代のアクティブ高調波フィルタ (AHF) を開発しました。新しいモジュラ ECOsine。アクティブ同期フィルタ シリーズは、あらゆる種類の非線形負荷を伴う要求の厳しい高調波低減の課題に適した経済的なソリューションを提供します。ECOsine アクティブ同期フィルタ シリーズはモジュール型でコンパクトなソリューション コンセプトを提供し、スタンドアロン モジュールとして、またはシステム ソリューションとして使用できます。フィルタの使用状況と冗長性に関するスマート負荷管理オプションは、Industry 4.0 の時代におけるスマートな電力品質ソリューションを保証します。Schaffner アクティブ高調波フィルタは、よりクリーンでスマートなエネルギーを求めるお客様のニーズと用途における需要に焦点を当て、電力品質の問題を解決するうえで優れた性能を発揮します。
用途
アクティブ高調波フィルタ
- モーション&ドライブ
- 産業用ロボット
- 半導体製造装置 (SME)
- 電気自動車のインフラストラクチャ (EVI)
- 暖房、換気および空調 (HVAC)
- 医療
- Data and Devices 部門
- エネルギー
製品特徴
アクティブ高調波フィルタ
- 全高調波歪みTHDi <5%
- 最大 50 次高調波の軽減
- 定格抑制電流: 60 A 以上、最大 1200 A
- 50 Hz および 60 Hz 電力網用
- きわめて動的な環境でも、あらゆるタイプの非線形負荷に対応
- 力率補正
- 負荷分散
- 3 相/3 線
- 3 相/4 線
- 省エネルギーと冗長性を実現するスマートな負荷管理
- スタンドアロン モジュラ システムまたは完全なキャビネット システム ソリューション
- ヒューマン マシン インタフェース (HMI) として 7 インチ カラー タッチスクリーン