この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  PCB 端子

  • 出力結線のタイプ  PCB 端子

電気的特性

  • 過電圧カテゴリ  III

  • 動作電圧 (最大) (VDC) 250 | 300 | 450 | 600

  • 定格電流 (最大) (A) 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 85

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | 155 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 380 | 390

  • 製品重量 (oz) 2.47 | 2.82 | 3.17 | 3.52 | 3.88 | 4.23 | 5.29 | 5.46 | 5.64 | 5.99 | 6.7 | 7.05 | 7.4 | 7.76 | 8.11 | 8.46 | 8.81 | 9.17 | 9.52 | 9.87 | 10.22 | 10.58 | 10.93 | 11.28 | 12.34 | 12.52 | 12.69 | 12.87 | 13.05 | 13.4 | 13.75

  • 製品の向き  垂直 | 水平

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 45 | 46 | 51 | 55.9 | 57 | 62 | 66 | 73.5

  • 製品幅 (in) 1.25 | 1.33 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.61 | 1.65 | 1.77 | 1.81 | 2 | 2.2 | 2.24 | 2.44 | 2.59 | 2.89

  • 製品長さ (mm) 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 55 | 55.9 | 56 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 71 | 73.5

  • 製品長さ (in) 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.81 | 1.92 | 1.96 | 2 | 2.16 | 2.2 | 2.24 | 2.36 | 2.44 | 2.51 | 2.59 | 2.79 | 2.89

  • 製品高さ (mm) 33 | 34 | 37 | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 64 | 67 | 70 | 74

  • 製品高さ (in) 1.29 | 1.33 | 1.45 | 1.49 | 1.61 | 1.65 | 1.73 | 1.81 | 1.85 | 2.04 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.36 | 2.48 | 2.51 | 2.63 | 2.75 | 2.91

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125 | -40 – 100

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 212 | -40 – 257

動作/用途

  • 冷却方法  自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • 取得済み認定  UL/IEC 60938-1/-2 | UL 1446

  • 汚染度  PD2

  • IP 定格  IP00

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

関連資料

データ シート/カタログ ページ