優れた EMC シールドおよび環境シール ソリューション

優れた EMC シールドおよび環境シール ソリューション

干渉および過酷な環境から電子機器を保護する高度な EMC シールドおよびシール ソリューション。

TE Connectivity は、  1980 年以来、電磁両立性(EMC)シールドおよび環境シール分野におけるリーディング カンパニーとして、世界 35 か国以上の大手企業と取引を行っています。当社は、防衛、航空宇宙、情報技術、通信、およびエレクトロニクスなどの高要求分野において、品質、性能、および信頼性に関する世界的評価を築いてきました。当社は、製品性能向上、ライフサイクル コスト低減、および規制適合性確保を実現する革新的ソリューションを通じて、お客様の EMC シールドおよび環境シール要件への対応を支援します。

EMC シールド

TE Connectivity は、お客様の要求仕様へ正確に適合する個別 EMC ソリューションを開発するための知識、技術、およびリソースを備えています。 これには、カスタム設計製品の開発や、シールド性能向上を目的とした筐体および固定構造設計に関する製品開発チームへの技術提案が含まれます。

 

新製品を設計する際には、開発プロセスの早い段階で当社技術チームへご相談いただくことを推奨します。適切な EMC 製品と組み合わせることで最適なシールド性能を実現できるよう、設計要件に関する技術支援を提供します。また、運用上の問題解決、シールド性能向上、または変化する規制要件への対応を目的とした EMC 製品向け後付けソリューション開発にも対応しています。

 

世界有数の材料メーカー各社と緊密に連携することで、ますます高度化する性能要求や、極端な気候条件、環境条件、および運用条件下での高信頼性動作を求めるお客様のニーズに対応しています。

 

TE Connectivity は、環境シール分野において 30 年を超える経験を有しており、お客様の要求仕様へ正確に適合する新製品および既存製品向けカスタム ソリューションを開発するための知識、技術、およびリソースを備えています。

 

また、適切なガスケットまたはシールとの組み合わせによって最適な保護性能を実現するための設計要件についても技術支援を提供します。当社は、圧縮力、耐薬品性、および難燃性など、製品ライフサイクル全体にわたりシール性能へ影響を与える幅広い要素を考慮し、性能、信頼性、およびコスト バランスを最適化したソリューションをお客様とともに設計します。

 

当社は、幅広い温度定格、長い動作寿命、侵入防止シーリング、流体や核、生物、化学(NBC)に対する耐性、難燃性のためのUL94リスト、および低毒性製品を持つ材料を提供することができます。