Empaques de tela conductora sobre espuma

Tejido de poliéster o nylon recubierto con níquel, cobre o plata de alta conductividad, sobre un núcleo de poliuretano de celda abierta. Se dispone de una amplia variedad de sellos, como rectangulares, tipo D, tipo C de baja compresión y deflexión, así como versiones de media envoltura y empaques fabricados.

Este producto se fabrica con hilo sintético de poliéster o nylon recubierto para otorgar conductividad eléctrica en la superficie de la fibra, y después se teje de manera tradicional para producir una tela conductiva. La tela se corta y se enrolla sobre un núcleo de espuma de poliéter poliuretano suave en diferentes perfiles, dando como resultado una tira de empaque conductivo adaptable y de costo accesible, ideal para muchas aplicaciones. Proporcionan un excelente empaque EMI con baja deformación por compresión y alta resistencia a la abrasión, ideal para aplicaciones de uso intensivo y de deslizamiento. La mayoría cumplen con UL94V-0 y están disponibles en tiras, cortes a la medida o troquelados. Están disponibles empaques de media cobertura y fabricados según diseño personalizado, sobre soportes de hule neopreno y EPDM.

Disponibilidad

Los perfiles están disponibles en longitudes de hasta 2,100 mm, y algunos se pueden obtener en longitud continua. Según el perfil, el producto puede:

  • cortarse a la medida,
  • troquelars para fabricar empaques,
  • ranurarse para fabricar a 90 grados,
  • cortarse en inglete,
  • suministrarse con montaje con clip y en borde o con reverso adhesivo,
  • tener propiedades resistentes al fuego según UL94V-0 y
  • comprimirse entre 10 % y 70 %.

Aplicaciones

La versatilidad de la tela conductiva sobre espuma y la variedad de perfiles disponibles hacen que el producto sea ideal para aplicaciones que requieren blindaje electromagnético completo entre componentes, especialmente en usos de alto ciclo y fricción, donde se necesita baja compresión y alta resistencia a la abrasión. Ejemplos de aplicaciones típicas son:

  • Puertas de gabinetes
  • Empaques para panel
  • Contactos de puesta a tierra
  • Empaques en alojamientos para PCB
  • Empaques para conectores y E/S