La categoría de válvulas y módulos abarca dos áreas interconectadas de la automatización de procesos industriales: equipos para control y monitoreo de válvulas, y módulos para infraestructura de redes y señales. La línea de válvulas incluye válvulas solenoides, monitores de posición, posicionadores digitales y analógicos, así como accesorios relacionados utilizados para automatizar válvulas de cuarto de vuelta, lineales y de diafragma. La línea de módulos incluye la infraestructura eléctrica y de red que conecta los dispositivos de campo, como fuentes de alimentación, barreras de seguridad, aisladores galvánicos, módulos de E/S, derivadores, protectores de segmento y terminadores de red. Estas soluciones son compatibles con protocolos como AS-Interface, DeviceNet, Profibus DP PA y Foundation Fieldbus. Todas las líneas de productos están disponibles en versiones certificadas para atmósferas explosivas con grados de protección IP65, IP66 e IP67.