Alambres guía para dispositivos orientables
TE Connectivity ofrece alambres guía de alta precisión diseñados para catéteres orientables y dispositivos médicos mínimamente invasivos. Diseñados para tolerancias estrictas, deflexión confiable y rendimiento mecánico robusto, las soluciones de alambres guía de TE Connectivity ayudan a los ingenieros a superar los retos relacionados con la maniobrabilidad de los catéteres, la resistencia a la fatiga y la capacidad de expansión de la producción.
En una amplia variedad de procedimientos intervencionistas, desde la reparación estructural del corazón y la terapia neurovascular hasta la electrofisiología, el tratamiento vascular periférico y la endoscopia avanzada, los catéteres direccionables deben desplazarse con precisión a través de trayectorias anatómicas altamente complejas, estrechas y delicadas dentro del cuerpo. Los alambres guía de TE Connectivity proporcionan el control preciso, el rendimiento confiable y la precisión en la maniobrabilidad que necesitan los ingenieros para que los catéteres lleguen a su destino de forma segura y eficaz.
Acerca de nuestros alambres guía
Características y ventajas
- Tamaños y materiales: disponemos de conjuntos de alambres guía listos para su uso en 8 tamaños, que van desde 6 Fr hasta 17 Fr, y con 1, 2 o 4 alambres guía. Los alambres guía personalizados están disponibles en una amplia variedad de materiales. Fabricamos dispositivos a medida de hasta 36 Fr y, con frecuencia, los fabricamos en el rango de 15 a 25 Fr.
- Calidad: Alambres guía de alto rendimiento, soldados por láser y sometidos a pruebas de tensión, optimizados para proyectos de desarrollo de catéteres orientables. Esto incluye la capacidad de expedir certificados de conformidad (COC) para dimensiones y especificaciones críticas para la calidad (CTQ).
- Conocimientos tecnológicos: Contamos con décadas de experiencia en soldadura, corte y procesamiento por láser, así como en el diseño y la fabricación de sistemas de suministro por alambre, alambres guía, componentes y herramientas. Esto incluye corte por láser a medida, limpieza, pulido y el tratamiento de superficies.
- Adaptabilidad: Servicios de diseño, desarrollo de prototipos y manufactura con capacidad de expansión para fabricar soluciones personalizadas con rapidez.
- Servicio de primer nivel: Contamos con la experiencia y los recursos para prestar asistencia en las fases clave del proceso de desarrollo de catéteres.
El problema
Maniobrabilidad precisa en dispositivos mínimamente invasivos
Los ingenieros que diseñan estos catéteres orientables se enfrentan a múltiples retos:
- Lograr una deflexión precisa y repetible, así como un control confiable de la punta del catéter, con mínima holgura o histéresis.
- Garantizar la resistencia mecánica y la resistencia a la fatiga en componentes extremadamente delgados (de diámetro reducido).
- Cumplimiento de estrictas tolerancias dimensionales y de las especificaciones críticas para la calidad (CTQ), para garantizar la seguridad de los dispositivos y rendimiento uniforme.
- Acelera el desarrollo de prototipos y las iteraciones de diseño y facilita la manufactura en serie y con capacidad de expansión.
- Compatible con una amplia gama de tamaños y configuraciones de dispositivos —desde pequeños catéteres neurovasculares hasta aplicaciones más grandes en el ámbito cardiovascular estructural o vascular—, lo que a menudo requiere soluciones a medida.
La solución de TE Connectivity
Alambres guía diseñados para maximizar el rendimiento y facilitar la producción en serie
Principales servicios de diseño y ventajas que ofrece TE Connectivity:
- Amplia gama de tamaños y configuraciones: TE Connectivity ofrece conjuntos listos para su uso en 8 tamaños estándar, desde 6 Fr hasta 17 Fr, con 1, 2 o 4 alambres guía. Para requisitos no estándar, TE Connectivity puede fabricar conjuntos a medida —en una amplia variedad de materias primas— de hasta 36 Fr, siendo habitual la producción en el rango de 15 a 25 Fr.
- Precisión y calidad de soldadura por láser: Cada conjunto se fabrica mediante una avanzada tecnología de soldadura por láser y después se somete a pruebas de tensión y se verifica que cumpla con las dimensiones y especificaciones de los CTQ. Esto garantiza la integridad estructural, la confiabilidad mecánica y un rendimiento reproducible, aspectos esenciales cuando el alambre debe flexionarse y girar repetidamente en el interior del cuerpo.
- Amplios conocimientos especializados en materiales y fabricación: Con décadas de experiencia en soldadura, corte y procesamiento por láser de sistemas de suministro con alambre (alambres guía, componentes de catéteres y herramientas), TE Connectivity ofrece servicios personalizados de corte por láser, limpieza, pulido, tratamiento de superficies y procesamiento de precisión. Esta experiencia ayuda a los ingenieros a innovar en el diseño de catéteres sin comprometer la producción en serie.
- Adaptabilidad desde el prototipo hasta la producción: El flujo de trabajo de TE Connectivity facilita la creación rápida de prototipos y la iteración del diseño —lo que ayuda a los ingenieros a perfeccionar desde el principio la maniobrabilidad, la resistencia y la facilidad de fabricación— y, posteriormente, pasar fácilmente a la fabricación a gran escala una vez que el diseño está definido.
- Servicio integral para desarrollo de catéteres: Los servicios de TE Connectivity no solo consisten en suministrar el alambre guía, incluyen asesoramiento sobre diseño, desarrollo de procesos y validación de procesos de fabricación, lo que ayuda a los ingenieros en las etapas clave del ciclo de vida de desarrollo de catéteres.
Por qué esto es importante desde el punto de vista de la ingeniería
- Direccionamiento uniforme y predecible, con mínima variación entre lotes.
- Confiabilidad estructural y resistencia a la fatiga, fundamentales para aplicaciones que requieren uso repetido o múltiples ciclos de inserción in vivo.
- Menor plazo de entrega desde el diseño hasta la fabricación, gracias a las opciones disponibles en el mercado y a los servicios de ingeniería personalizados.
- Cumplimiento normativo y aseguramiento de calidad simplificados: La disponibilidad de certificados de conformidad (CoC) para dimensiones críticas para la calidad (CTQ) facilita la documentación y la verificación necesarias para la aprobación de los dispositivos médicos.
- El diseño se centra en los aspectos funcionales del catéter (como la forma de la punta, el recorrido de los lúmenes y la manija de control), en lugar de desarrollar desde cero la mecánica básica del alambre guía.
Materiales y especificaciones
Materiales
- Alambres guía: Acero inoxidable de alta resistencia o aleaciones especiales que garantizan durabilidad y resistencia a la fatiga.
- Uniones y conexiones: Soldado con láser de precisión para garantizar rendimiento mecánico uniforme.
Especificaciones
- Tamaños: Alambres estándar de 6 Fr a 17 Fr; y personalizados de hasta 36 Fr.
- Número de alambres: 1, 2 o 4 alambres guía por conjunto, adaptados a los requisitos del dispositivo.
- Tolerancias dimensionales: Tolerancias estrictas para garantizar un manejo confiable y repetible del catéter.
- Rendimiento mecánico: Pruebas de resistencia a la tensión y a la fatiga, y de deflexión uniforme de la punta.
- Personalización: Opciones estándar y diseños totalmente personalizados para una amplia variedad de procedimientos mínimamente invasivos.
Soluciones para dispositivos médicos
Soluciones
- Catéteres orientables: Control preciso para procedimientos neurovasculares, cardiovasculares estructurales y vasculares periféricos.
- Dispositivos de electrofisiología: Navegación precisa para catéteres de ablación y mapeo.
- Dispositivos endoscópicos: Mayor maniobrabilidad en vías anatómicas estrechas y complejas.
- Herramientas de intervención: Ideal para prototipos de dispositivos que exigen tolerancias estrechas y una respuesta mecánica predecible.
- Desarrollo rápido de prototipos y producción en serie: Soluciones para cada etapa del desarrollo, desde el diseño inicial hasta la producción en serie.
Recursos técnicos
Archivos CAD
- Archivo CAD - Alambre guía soldado 6 Fr
- Archivo CAD - Alambre guía soldado 7 Fr
- Archivo CAD - Alambre guía soldado 8 Fr
- Archivo CAD - Alambre guía soldado 9 Fr
- Archivo CAD - Alambre guía soldado 10 Fr
- Archivo CAD - Alambre guía soldado 12 Fr
- Archivo CAD - Alambre guía soldado 16 Fr
- Archivo CAD - Alambre guía soldado 17 Fr
Preguntas frecuentes
P: ¿Con qué tipos de configuraciones de cable guía cuenta TE Connectivity (simple, doble, de 4 vías, etc.)?
R: TE Connectivity ofrece cables guía de una, dos y cuatro vías para lograr un direccionamiento preciso unidireccional y bidireccional. Personalizamos el enrutamiento y la terminación según el diseño del catéter y la integración con el mango de control.
P: ¿Qué materiales hay disponibles para los cables guía (por ejemplo, acero inoxidable, nitinol)?
R: Ofrecemos cables de acero inoxidable 304V, nitinol y MP35N, cada uno de ellos seleccionado por su resistencia a la tracción y a la fatiga, y tolerancia a la torsión. La elección del material depende de la longitud del recorrido, el enrutamiento y las necesidades de transferencia de fuerza.
P: ¿Qué recubrimientos hay disponibles (por ejemplo, PTFE, hidrofílico, recubrimiento de polímero)?
R: Los cables guía pueden suministrarse con recubrimientos de PTFE, FEP o poliimida, lo que reduce la fricción durante el accionamiento. También ofrecemos cables con recubrimiento para aislarlos de otros componentes o lúmenes.
P: ¿Ofrece TE Connectivity servicios de prototipado y fabricación para sistemas de cable guía?
R: Sí, ofrecemos prototipos de rápida producción, pruebas piloto y producción en serie, lo que hace posible una transición fluida desde el desarrollo hasta la comercialización.
Más información: Preguntas frecuentes sobre los cables guía de TE Connectivity
e
e
e
e
e
e