Tubos extruidos

Los tubos extruidos de grado médico son un componente esencial que garantiza la integridad y la seguridad de los dispositivos médicos. TE Connectivity suministra a fabricantes de dispositivos médicos tubos extruidos de alta eficiencia de un lumen, multilumen, con transición de diámetro, monofilamento, cónicos, con reborde y con perfiles especiales, para integrar funciones avanzadas dentro de las limitaciones de tamaño de sus dispositivos coronarios, vasculares periféricos y neurovasculares.

Nuestros tubos ofrecen una biocompatibilidad excepcional en una variedad de tamaños y configuraciones personalizados, con un amplio rango de sensibilidades a la temperatura, lo que hace posible una combinación altamente precisa entre forma y función. Contamos con un inventario completo de tubos extruidos de alta precisión, almacenados en clima controlado, para poder satisfacer rápidamente los requisitos de fabricación de dispositivos del cliente.

Aspectos a considerar sobre rendimiento

Los tubos extruidos de grado médico son un componente esencial que garantiza la integridad y la seguridad de los dispositivos médicos. El diseño y la fabricación especializados garantizan que los profesionales de la salud puedan confiar en estos tubos para realizar diagnósticos precisos, aplicar tratamientos eficaces y mejorar los resultados de los pacientes. Con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes en todas las aplicaciones, es importante tomar en cuenta los aspectos funcionales de los tubos extruidos, entre los que se incluyen: 

  • Flexibilidad y rigidez: Encontrar el equilibrio adecuado entre flexibilidad y rigidez depende de la aplicación médica específica y del uso previsto del dispositivo. Los tubos extruidos deben ser lo suficientemente flexibles como para brindar comodidad al paciente y facilitar su manejo, pero también lo suficientemente rígidos como para garantizar la estabilidad del dispositivo y la retención de su forma. 
  • Facilidad de empuje: Los tubos más rígidos ofrecen una mejor capacidad de empuje y control, lo cual es esencial para los dispositivos que se utilizan en procedimientos como la angioplastia o la colocación de stents. Cuando es necesario maniobrar un tubo con precisión dentro de los vasos sanguíneos del cuerpo, la rigidez facilita ese control. 
  • Resistencia a la torsión: Las torceduras pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos y, potencialmente, provocar complicaciones. Los tubos flexibles son menos propensos a retorcerse o doblarse, lo que garantiza un flujo de líquidos o gases continuo y sin obstrucciones.  
  • Lubricidad: Una superficie lubricada reduce la fricción entre el tubo y los tejidos corporales, lo que facilita su desplazamiento a través de los conductos del cuerpo. La lubricidad desempeña un papel importante en la facilidad de inserción de los dispositivos médicos que incorporan tubos extruidos, tales como catéteres, alambres guía o endoscopios. Esto minimiza las molestias para el paciente y reduce el riesgo de daño o irritación de los tejidos durante la inserción o la extracción. 
  • Laminación y reflujo de tubos: Al combinar diferentes materiales en capas, los tubos laminados o sometidos a reflujo logran un equilibrio de propiedades, como protección de barrera, flexibilidad e integridad estructural, que no sería posible con un solo material. 

Materiales y especificaciones

Los fabricantes de equipos originales (OEM) del sector médico que colaboran con TE Connectivity pueden elegir entre una amplia gama de tubos extruidos de grado médico, así como tipos y mezclas personalizadas para requisitos de rendimiento específicos. Entregar el producto de tubos extruidos que cumple exactamente con tus requisitos y en el plazo establecido requiere procesos operativos eficientes y experiencia técnica, como:

Inventario

Amplia variedad de formas y tipos

Nuestras configuraciones estándar de tubos extruidos incluyen: de uno y múltiples lúmenes, con protuberancias, monofilamento, cónicos, con reborde y perfilados. También podemos diseñar y fabricar configuraciones personalizadas que se adapten a los requisitos específicos de un dispositivo médico.

Tipo Funciones
Un solo lumen
  • Diámetro externo de 0.010" a 0.450"
  • Pared de 0.001" a 0.075"
  • Posibles tolerancias de 0.0005"
  • Longitud: 0.050" en carrete
Multilumen
  • Diámetro externo de 0.010" a 0.430"
  • Pared de 0.001" a 0.075"
  • Posibles tolerancias de 0.001"
  • Configuraciones de hasta 12 lúmenes
  • Diferentes formas de lumen (ranura, media luna, forma de D y ovalada)
Transición
  • Relación de reducción de diámetro grande a diámetro pequeño de hasta 2.5:1
  • Diámetros exterior e interior variables
  • Diámetro exterior o interior constante y espesor de pared variable
  • Longitud de transición: 1"
Monofilamento
  • Diámetro externo de 0.005" a 0.100"
  • Posibles tolerancias de 0.0005"
  • Longitud: 0.050" en carrete
Perfil
  • Requiere revisión de ingeniero
  • Se prefieren paredes con un espesor uniforme de entre 0.001" y 0.025"
  • Es posible una tolerancia de 0.001" a 0.003"

Materiales

Amplia variedad de materias primas

Las aplicaciones de precisión requieren una selección deliberada de materiales específicos para los componentes, con el fin de garantizar un rendimiento óptimo del dispositivo. Elige entre nuestros polímeros termoplásticos y fluoropolímeros biocompatibles para cumplir con requisitos específicos de lubricidad, sensibilidad a la temperatura, rigidez, fricción y aislamiento.

Tubos extruidos

Aditivos

Aditivos duraderos para mayor funcionalidad

En los dispositivos médicos, suele ser necesario lograr un equilibrio preciso entre flexibilidad y facilidad de deslizamiento. Los tubos extruidos que se utilicen en cada dispositivo deberán contar con propiedades específicas para adaptarse al entorno de uso concreto. TE Connectivity ofrece tubos extruidos con una amplia variedad de aditivos lubricantes, tales como Propell, Mobilize y Everglide, para que puedan ajustar con precisión la flexibilidad y la fricción que requiere un dispositivo para rendimiento óptimo. 

Alimentación

Cadena de suministro protegida

La precisión que se requiere para fabricar dispositivos médicos rara vez permite la sustitución de materiales durante la fabricación, el ensamble y las pruebas. Es por eso que TE Connectivity ha desarrollado una cadena de suministro interna sólida y duradera, con más de 350 resinas en inventario, almacenadas en clima controlado. Podemos fabricar componentes de manera rápida y eficiente a partir de nuestra amplia variedad de materiales de precisión disponibles.  Para fabricar catéteres, stents u otros dispositivos que requieran tubos de precisión, TE Connectivity cuenta con una amplia gama de materiales para satisfacer requisitos o explorar opciones de personalización para una aplicación específica.

Centro de prototipos PROPELUS
Nuestro centro de prototipos para dispositivos médicos PROPELUS convierte rápido tus ideas en innovaciones médicas de última generación.

Recursos técnicos

Centros de producción

Casos prácticos

coextrusión multilumen para el diseño de catéteres mínimamente invasivos

Este caso práctico destaca cómo TE Connectivity colaboró con un cliente para desarrollar un perfil coextruido complejo en un tiempo menor de desarrollo.

 

extrusión personalizada con desarrollo acelerado de herramientas

Este caso práctico muestra cómo TE Connectivity colaboró con un fabricante de dispositivos médicos para desarrollar una solución de extrusión de perfil personalizado que redujo significativamente el tiempo de entrega.