Adhesivos conductores

Nuestra línea de adhesivos conductores ofrece soluciones de blindaje RFI/EMI y de puesta a tierra. Consisten en un adhesivo altamente cargado relleno de partículas conductoras, que forma un pegamento conductivo fuerte y eficaz.

Silicones conductivos de un solo componente tipo RTV (vulcanizado a temperatura ambiente), disponibles con diferentes cargas como aluminio plateado, cobre plateado y grafito niquelado.  Están diseñados para utilizarse como una fina unión entre dos componentes; también se puede suministrar sellador para rellenar huecos más grandes. También están disponibles sistemas epoxídicos conductivos de dos componentes con relleno de plata.

Materiales

  • Siliconas RTV de un solo componente y epóxicos de 2 componentes con diferentes rellenos conductivos, entre ellos:
  • Adhesivo epóxico con carga de plata
  • Silicón RTV con carga de aluminio plateado
  • Silicón RTV con carga de cobre plateado
  • Silicón RTV con carga de grafito niquelado

Aplicaciones

  • Sellador o adhesivo resistente a vibración y/o impactos para ensambles electrónicos.
  • Conexión/union eléctrica de materiales con diferentes coeficientes de expansión térmica, por ejemplo, montaje de ventanas blindadas para EMI con sellado ambiental (posible clasificación IP68).
  • Control y puesta a tierra ESD.
  • Adhesivo estructural, útil para unir de forma permanente ensambles metálicos.
  • Conexión eléctrica de componentes sin usar fijaciones mecánicas ni soldadura.