Malla metálica tipo clip-on

La tira de empaque de malla trenzada para cable con clip es una solución flexible y compresible, que está hecha de EPDM tipo esponja en forma tubular o de bulbo, con un clip de acero con resorte y una doble capa de malla trenzada para cable para blindaje RFI/EMI. Es ideal para aplicaciones de puertas de armarios.

La tira de empaque de malla trenzada para cable con clip proporciona blindaje RFI/EMI eficaz para alojamientos y gabinetes eléctricos. El material tubular hueco flexible requiere baja fuerza de cierre y es ideal para aplicaciones en puertas que se abren y cierran con frecuencia.  La tira de empaque tipo clip-on es fácil de instalar y se puede doblar hasta 90 grados. La malla metálica tejida reduce la resistencia de contacto entre superficies de acoplamiento y garantiza un blindaje efectivo. La malla metálica está disponible en distintos materiales, lo que asegura compatibilidad galvánica con las bridas de acoplamiento y reduce el riesgo de corrosión entre la tira de empaque y la superficie de contacto. Se dispone de 6 perfiles estándar, como el de clip lateral, y otros perfiles y hule NBR están disponibles bajo pedido.

Materiales

  • Monel
  • Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
  • Aluminio
  • Acero inoxidable

Aplicaciones

Ideal para empaques de puertas con blindaje EMI en gabinetes para electrónica como racks de 19” y gabinetes de control, entre otros. El mate tubular hueco flexible requiere baja fuerza de cierre y el clip con resorte facilita la instalación en el marco del gabinete.