Sensores inalámbricos para IoT

Los sensores inalámbricos IoT de TE Connectivity ofrecen soluciones para comunicaciones de corto y largo alcance mediante el uso de los protocolos de comunicación Bluetooth Low Energy (BLE) y LoRaWAN. El portafolio de sensores inalámbricos de vibración, humedad y presión de TE Connectivity está diseñado para lugares remotos y entornos industriales.

Diseñados y certificados para entornos extremos y zonas de riesgo, estos sensores robustos son de larga vida útil y cuentan con límites de transmisión configurables que reducen el mantenimiento y la intervención en sitio. Los sensores inalámbricos de TE Connectivity se adaptan a entornos industriales exigentes y con espacios reducidos, como infraestructura de empresas de servicios públicos, centros de datos, entornos agrícolas, sistemas HVAC industriales y aplicaciones de petróleo y gas.

Serie destacada

Los sensores inalámbricos de la serie N de TE Connectivity, como las familias 5xxxN, 6xxxN y 8xxxN, están diseñadas para ofrecer monitoreo confiable con un esfuerzo mínimo de configuración. Diseñados para entornos reales y exigentes, combinan comunicación inalámbrica robusta, configuración rápida y durabilidad de grado industrial para mantener las operaciones en funcionamiento con menor complejidad.