Materiales de blindaje EMI y soluciones de aplicación

Materiales de blindaje EMI y soluciones de aplicación

Descubre materiales avanzados de blindaje EMI y soluciones de aplicación diseñadas para proteger los dispositivos electrónicos y garantizar un funcionamiento confiable.

Nuestras soluciones de blindaje EMI ofrecen diversos rellenos conductores diseñados para garantizar compatibilidad galvánica y proporcionar una baja resistencia de contacto entre las superficies de conexión. Nuestros elastómeros conductivos son siliconas o fluorosilicona curadas por completo con una variedad de partículas de alta conductividads que proporcionan un blindaje EMI o RFI de rendimiento superior y un excelente sellado contra el medio ambiente.

¿Por qué es importante el blindaje EMI?

Todos los dispositivos electrónicos activos pueden emitir radiaciones electromagnéticas. Los productos de blindaje EMI protegen los componentes y sistemas electrónicos críticos de las interferencias EMI.

  • Cumplimiento EMC requerido por ley y/o por especificaciones de rendimiento
  • La falta de cumplimiento EMC provoca rediseño a nivel de sistema en etapas tardías del proceso de desarrollo del producto.

 

¿Dónde se utiliza el blindaje EMI?

Los empaques de blindaje EMI se aplican en las uniones de un recinto para establecer una vía conductora de baja resistencia que impida el paso de las emisiones radiadas dentro y fuera de este.

  • Empaques/ventanas/rejillas de ventilación conductivos al nivel de ensamble del recinto
  • Empaques conductivos para montaje de módulos
  • Empaque conductivo a nivel de tarjeta y cubiertas metálicas a nivel de PCB
EMC

¿Cómo abordamos la compatibilidad electromagnética (EMC)?

Compatibilidad electromagnética: Permite que un dispositivo, equipo o sistema funcione de manera satisfactoria en su entorno electromagnético sin generar perturbaciones electromagnéticas intolerables a otros elementos dentro de ese mismo entorno