Muestra de blindaje EMI

Explora TE.com para solicitar muestras gratis y encontrar productos que puedan someterse a prueba.

Solicitud de muestras

Elige cualquiera de los siguientes artículos y añádelos al carrito para recibirlos gratis y con envío directo hasta tu puerta.

RÁPIDO Y SENCILLO

Explora TE.com para solicitar muestras gratis y encontrar productos que puedan someterse a prueba.

 

  • Fácil de encontrar : Haz tu selección a continuación
  • Recibe muestras gratuitas en 3 días en todo el mundo a 62 países. TE Connectivity incurrirá los gastos de envío, impuestos y aranceles (donde lo permita la ley).
  • Se requiere registro : en el enlace Recursos (esquina superior derecha) podrás crear una cuenta

ELASTÓMEROS CONDUCTORES

Los elastómeros conductores de electricidad están hechos de silicona o fluorosilicona que contiene muchas partículas de alta conductividad, como aluminio o cobre plateado, grafito niquelado y níquel puro. Se dispone de juntas tóricas, componentes moldeados y láminas planas para empalmes troquelados en perfiles extruidos. Los elastómeros conductores ofrecen una excelente gama de temperaturas y son resistentes a la deformación por compresión, y el fluorosilicón tiene una resistencia superior a los aceites combustibles y los disolventes.

Solicitar muestras

Núm. de parte
Descripción 
Material
2421687-1
Muestra de lámina SNG 50 mm² x 1.2 mm Lámina de silicón
2421688-1 Muestra de lámina SNG 50 mm² x 1.6 mm Lámina de silicón
2421689-1 Muestra de lámina SSA 50 mm² x 0.8 mm Lámina de silicón
2421690-1 Muestra de lámina SSA 50 mm² x 1.2 mm Lámina de silicón
2421691-1 Muestra de lámina SSA 50 mm² x 1.6 mm Lámina de silicón
2421692-1 Muestra de lámina FNG 50 mm² x 0.8 mm Lámina de fluorosilicón
2421693-1 Muestra de lámina FNG 50 mm² x 1.2 mm Lámina de fluorosilicón
2421694-1 Muestra de lámina FNG 50 mm² x 1.6 mm Lámina de fluorosilicón
2421695-1 Muestra de lámina FSA 50 mm² x 0.8 mm Lámina de fluorosilicón
2421696-1 Muestra de lámina FSA 50 mm² x 1.2 mm Lámina de fluorosilicón
2421697-1 Muestra de lámina FSA 50 mm² x 1.6 mm Lámina de fluorosilicón

ALAMBRE ORIENTADO

La silicona sólida y esponjosa contiene alambres de Monel o de aluminio orientados verticalmente hasta 140 cm² y proporciona no solo un excelente blindaje de protección electromagnética (EMP), sino también un sellado contra el medio ambiente. Disponible en láminas, tiras o troquelado según el diseño del cliente y puede fabricarse para marcos grandes. También están disponibles con reverso adhesivo y topes o collares de compresión que pueden instalarse para evitar la compresión excesiva.

Solicitar muestras

Núm. de parte
Descripción
Material
2421699-1 Alambre Mon 40 Sh Sil 50 mm² x 1.6 mm Alambre Monel en aglutinante de silicón
2421701-1 Alambre Mon 40 Sh Sil 50 mm² x 2.4 mm Alambre Monel en aglutinante de silicón
2421703-1 Alambre de aluminio 40 Sh Sil 50 mm² x 1.6 mm Alambre de aluminio con aglutinante de silicón
2421704-1 Alambre de aluminio 40 Sh Sil 50 mm² x 2.4 mm Alambre de aluminio con aglutinante de silicón
2421705-1 Alambre Mon 20 Sh Sil 50 mm² x 0.8 mm Alambre Monel en aglutinante de silicón
2421706-1 Alambre Mon 20 Sh Sil 50 mm² x 1.6 mm Alambre Monel en aglutinante de silicón
2421707-1 Alambre Mon 20 Sh Sil 50 mm² x 2.4 mm Alambre Monel en aglutinante de silicón
2421708-1 Alambre de aluminio 20 Sh Sil 50 mm² x 0.8 mm Alambre de aluminio con aglutinante de silicón
2421709-1 Alambre de aluminio 20 Sh Sil 50 mm² x 1.6 mm Alambre de aluminio con aglutinante de silicón
2421710-1 Alambre de aluminio 20 Sh Sil 50 mm² x 2.4 mm Alambre de aluminio con aglutinante de silicón
2421711-1 Alambre Mon 50 Sh Sil 50 mm² x 0.8 mm Alambre Monel en aglutinante de silicón
2421712-1 Alambre Mon 50 Sh Fsil 50 mm² x 1.6 mm Alambre Monel en aglutinante de silicón
2421713-1 Alambre Mon 50 Sh Fsil 50 mm² x 2.4 mm Alambre Monel en aglutinante de silicón
2421714-1 Alambre de aluminio 50 Sh Fsil 50 mm² x 0.8 mm Alambre de aluminio con aglutinante de silicón
2421715-1 Alambre de aluminio 50 Sh Fsil 50 mm² x 1.6 mm Alambre de aluminio con aglutinante de silicón
2421716-1 Alambre de aluminio 50 Sh Fsil 50 mm² x 2.4 mm Alambre de aluminio con aglutinante de silicón

MALLA TRENZADA PARA CABLES

Las empaques EMI de malla trenzada para cables son rentables y brindan blindaje tanto en los campos magnéticos como eléctricos. El tejido de Kemtron es en cuatro tipos de alambre: Monel, acero inoxidable, aluminio y acero con revestimiento de cobre estañado. Los empaques de malla metálica tejida pueden suministrarse como malla sólida o tejida sobre núcleos elastoméricos con o sin sello contra el medio ambiente en longitudes continuas o fabricadas según diseños personalizados.

Solicitar muestras

Núm. de parte
Descripción
Material
2423773-1 Redondo, Mondel, diámetro 2.4, longitud 0.25 m Alambre de aleación Monel 400
2423774-1 Redondo, Mondel, diámetro 3.2, longitud 0.25 m Alambre de aleación Monel 400
2423776-1 Redondo, Mondel, diámetro 4.8, longitud 0.25 m Alambre de aleación Monel 400
2423777-1 Redondo, TCS, diámetro 2.4, longitud 0.25 m Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
2423778-1 Redondo, TCS, diámetro 3.2, longitud 0.25 m Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
2423779-1 Redondo, TCS, diámetro 4.8, longitud 0.25 m Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
2423780-1 Redondo, SS, diámetro 2.4, longitud 0.25 m Acero inoxidable
2423781-1 Redondo, SS, diámetro 3.2, longitud 0.25 m Acero inoxidable
2423782-1 Redondo, SS, diámetro 4.8, longitud 0.25 m Acero inoxidable
2423783-1 Rectangular, Monel, 2.4 x 4.8, longitud 0.25 m Alambre de aleación Monel 400
2423784-1 Rectangular, Monel, 3.2 x 3.2, longitud 0.25 m Alambre de aleación Monel 400
2423785-1 Rectangular, Monel, 3.2 x 6.4, longitud 0.25 m Alambre de aleación Monel 400
2423786-1 Rectangular, TCS, 2.4 x 4.8, longitud 0.25 m Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
2423787-1 Rectangular, TCS, 3.2 x 3.2, longitud 0.25 m Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
2423788-1 Rectangular, TCS, 3.2 x 6.4, longitud 0.25 m Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
2423789-1 Rectangular, SS, 2.4 x 4.8, longitud 0.25 m Acero inoxidable
2423790-1 Rectangular, SS, 3.2 x 3.2, longitud 0.25 m Acero inoxidable
2423791-1 Rectangular, SS, 3.2 x 6.4, longitud 0.25 m Acero inoxidable
2423792-1 Venda plana Mon 12.7, longitud 0.25 m Alambre de aleación Monel 400
2423793-1 Venda plana Mon 25.4, longitud 0.25 m Alambre de aleación Monel 400
2423794-1 Venda plana Mon 50.8, longitud 0.25 m Alambre de aleación Monel 400
2423795-1 Venda plana TCS 12.7, longitud 0.25 m Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
2423796-1 Venda plana TCS 25.4, longitud 0.25 m Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
2423797-1 Venda plana TCS 50.8, longitud 0.25 m Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
2423798-1 Venda plana SS 12.7, longitud 0.25 m Acero inoxidable
2423799-1 Venda plana SS 25.4, longitud 0.25 m Acero inoxidable
2423800-1 Venda plana SS 50.8, longitud 0.25 m Acero inoxidable
2423802-1 Redondo gemelo y Fin Mon, diámetro 3.2, ancho 25.4, longitud 0.25 m Alambre de aleación Monel 400
2423803-1 Redondo gemelo y Fin Mon, diámetro 4.8, ancho 25.4, longitud 0.25 m Alambre de aleación Monel 400
2423804-1 Redondo gemelo y Fin Mon, diámetro 6.4, ancho 25.4, longitud 0.25 m Alambre de aleación Monel 400
2423805-1 Redondo gemelo y Fin TCS, diámetro 3.2, ancho 25.4, longitud 0.25 m Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
2423806-1 Redondo gemelo y Fin TCS, diámetro 4.8, ancho 25.4, longitud 0.25 m Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
2423808-1 Redondo gemelo y Fin TCS, diámetro 6.4, ancho 25.4, longitud 0.25 m Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
2423809-1 Redondo, Monel, núcleo de esponja de silicón, diámetro 2.4, longitud 0.25 m Aleación de Monel con núcleo de esponja de silicón
2423810-1 Redondo, Monel, núcleo de esponja de silicón, diámetro 3.2, longitud 0.25 m Aleación de Monel con núcleo de esponja de silicón
2423811-1 Redondo, Monel, núcleo de esponja de silicón, diámetro 4.8, longitud 0.25 m Aleación de Monel con núcleo de esponja de silicón
2423812-1 Redondo, Monel, núcleo de esponja de silicón, diámetro 6.4, longitud 0.25 m Aleación de Monel con núcleo de esponja de silicón
2423813-1 Redondo, TCS, núcleo de esponja de silicón, diámetro 2.4, longitud 0.25 m Acero con revestimiento de cobre estañado con núcleo de esponja de silicón
2423814-1 Redondo, TCS, núcleo de esponja de silicón, diámetro 3.2, longitud 0.25 m Acero con revestimiento de cobre estañado con núcleo de esponja de silicón
2423815-1 Redondo, TCS, núcleo de esponja de silicón, diámetro 4.8, longitud 0.25 m Acero con revestimiento de cobre estañado con núcleo de esponja de silicón
2423816-1 Redondo, TCS, núcleo de esponja de silicón, diámetro 6.4, longitud 0.25 m Acero con revestimiento de cobre estañado con núcleo de esponja de silicón
2423817-1 Redondo, SS, núcleo de esponja de silicón, diámetro 2.4, longitud 0.25 m Acero inoxidable con núcleo de esponja de silicón
2423818-1 Redondo, SS, núcleo de esponja de silicón, diámetro 3.2, longitud 0.25 m Acero inoxidable con núcleo de esponja de silicón
2423819-1 Redondo, SS, núcleo de esponja de silicón, diámetro 4.8, longitud 0.25 m Acero inoxidable con núcleo de esponja de silicón
2423820-1 Redondo, SS, núcleo de esponja de silicón, diámetro 6.4, longitud 0.25 m Acero inoxidable con núcleo de esponja de silicón
2423821-1 Rectangular, Monel, núcleo de esponja de silicón, 3.2 x 6.4, longitud 0.25 m Aleación de Monel con núcleo de esponja de silicón
2423822-1 Rectangular, Monel, núcleo de esponja de silicón, 3.2 x 9.5, longitud 0.25 m Aleación de Monel con núcleo de esponja de silicón
2423823-1 Rectangular, Monel, núcleo de esponja de silicón, 4.8 x 12.7, longitud 0.25 m Aleación de Monel con núcleo de esponja de silicón
2423824-1 Rectangular, TCS, núcleo de esponja de silicón, 3.2 x 6.4, longitud 0.25 m Acero con revestimiento de cobre estañado con núcleo de esponja de silicón
2423825-1 Rectangular, TCS, núcleo de esponja de silicón, 3.2 x 9.5, longitud 0.25 m Acero con revestimiento de cobre estañado con núcleo de esponja de silicón
2423826-1 Rectangular, TCS, núcleo de esponja de silicón, 4.8 x 12.7, longitud 0.25 m Acero con revestimiento de cobre estañado con núcleo de esponja de silicón
2423827-1 Rectangular, SS, núcleo de esponja de silicón, 3.2 x 6.4, longitud 0.25 m Acero inoxidable con núcleo de esponja de silicón
2423828-1 Rectangular, SS, núcleo de esponja de silicón, 3.2 x 9.5, longitud 0.25 m Acero inoxidable con núcleo de esponja de silicón
2423829-1 Rectangular, SS, núcleo de esponja de silicón, 4.8 x 12.7, longitud 0.25 m Acero inoxidable con núcleo de esponja de silicón

JUNTA TÓRICA EMI

Consisten en secciones extruidas cortadas a medida y dos extremos unidos por vulcanización a fin de garantizar una unión duradera y mantener la integridad del sello. Las secciones y materiales disponibles son esponja, tubo hueco, sólido, en forma de D, rectangular, etc. También se pueden fabricar empaques rectangulares tipo marco con esquinas a inglete.

Solicitar muestras

Núm. de parte
Descripción
Material
2430179-1
Junta tórica JNS SNG 38999, carcasas 9 y 10  Grafito niquelado (Ni/C)
2430180-1
Junta tórica JNS SNG 38999, carcasas 11 y 12  Grafito niquelado (Ni/C)
2430181-1 Junta tórica JNS SNG 38999, carcasas 13 y 14  Grafito niquelado (Ni/C)
2430182-1 Junta tórica JNS SNG 38999, carcasas 15 y 16  Grafito niquelado (Ni/C)
2430183-1 Junta tórica JNS SNG 38999, carcasas 17 y 18  Grafito niquelado (Ni/C)
2430184-1 Junta tórica JNS SNG 38999, carcasas 19 y 20  Grafito niquelado (Ni/C)
2430185-1 Junta tórica JNS SNG 38999, carcasas 21 y 22  Grafito niquelado (Ni/C)
2430186-1 Junta tórica JNS SNG 38999, carcasas 23 y 24  Grafito niquelado (Ni/C)
2430187-1 Junta tórica JNS SNG 38999, carcasa 25  Grafito niquelado (Ni/C)
2430188-1 Junta tórica JNS FNG 38999, carcasa 6  Grafito niquelado (Ni/C)
2430189-1 Junta tórica JNS FNG 38999, carcasa 8  Grafito niquelado (Ni/C)
2430190-1 Junta tórica JNS FNG 38999, carcasas 9 y 10  Grafito niquelado (Ni/C)
2430191-1 Junta tórica JNS FNG 38999, carcasas 11 y 12  Grafito niquelado (Ni/C)
2430192-1 Junta tórica JNS FNG 38999, carcasas 13 y 14  Grafito niquelado (Ni/C)
2430193-1 Junta tórica JNS FNG 38999, carcasas 15 y 16  Grafito niquelado (Ni/C)
2430194-1 Junta tórica JNS FNG 38999, carcasas 17 y 18  Grafito niquelado (Ni/C)
2430195-1 Junta tórica JNS FNG 38999, carcasas 19 y 20  Grafito niquelado (Ni/C)
2430196-1 Junta tórica JNS FNG 38999, carcasas 21 y 22 Grafito niquelado (Ni/C)
2430197-1 Junta tórica JNS FNG 38999, carcasas 23 y 24  Grafito niquelado (Ni/C)
2430198-1 Junta tórica JNS FNG 38999, carcasa 25  Grafito niquelado (Ni/C)

REJILLAS DE VENTILACIÓN EMI

Las rejillas de ventilación para protección EMI están hechas de una rejilla hexagonal de aluminio o acero montada en un marco. Disponemos de una amplia variedad de estilos de marcos de aluminio con diferentes grosores y configuraciones hexagonales para cumplir con diversos requisitos de blindaje. Se dispone de rejillas protectoras para zonas vulnerables, así como espumas para filtrar polvo. Se pueden especificar muchos acabados chapados o pintados.

AVISO: La muestra incluye sólo el núcleo interno. No se incluye el marco

Solicitar muestras

Núm. de parte
Descripción
Material
2430352-1 Rejilla de ventilación tipo panal Grafito niquelado (Ni/C)

EMPAQUES PARA CONECTOR

Ofrecemos una amplia gama de empaques de conectores estándar de especificación militar. Disponemos de diferentes materiales para satisfacer las demandas de protección EMI, sellado contra el medio ambiente, compatibilidad galvánica y resistencia al combustible o aceite.

AVISO: La muestra incluye sólo el núcleo interno. No se incluye el marco

Solicitar muestras

Núm. de parte
Descripción
Material
2452685-1
Muestra de lámina FNA 50 mm² x 1.6 mm
Aluminio
niquelado con aglutinante de fluorosilicón
2452660-1 Muestra de lámina SNA 50 mm² x 0.8 mm Aluminio
niquelado con aglutinante de silicón

Descargo de responsabilidad

Las solicitudes de muestras gratuitas están sujetas a la revisión y aprobación de TE Connectivity antes del envío. TE Connectivity se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud a su entera discreción. Las muestras se proporcionan “tal como están”, sin garantía alguna, y asumes toda la responsabilidad por su uso y aplicación. Si necesitas soporte técnico o un desarrollo personalizado, comunícate con TE Connectivity por separado.